Rugós klipszek
(14 Termékek)
Nagy mennyiségek és testre szabott termékek esetén tegye azokat a kosárba és kattintson a „Kérjen árajánlatot” lehetőségre, vagy írjon e-mailt az info@essentracomponents.hu címre és 2 munkanapon belül válaszolunk Önnek.
Termékek szűrése
Csavaros rejtett zsanérok
A rejtett csuklós zsanérok kínálata nagy igénybevételhez alkalmas. Csavarokkal szerelhetők fel, és eltávolítható csapszeggel rendelkeznek, amely lehetővé teszi az ajtó leemelését a vázról a könnyű hozzáférés érdekében. Különböző anyagok és forgási szögek állnak rendelkezésre sok alkalmazáshoz.
Folyamatos zsanérok - műanyag
A műanyag zongorapántok szegecseléssel, csavarral, szöggel vagy bilinccsel rögzíthető kivitelben kaphatók. Nagymértékben ellenállnak az olajoknak, oldószereknek és tengervíznek, szakítószilárdságuk 180 N/cm. Széles hőmérsékleti tartományban használhatók, 15,25 méter hosszú tekercsekben, 3 különböző színben kaphatók
Folyamatos zsanérok – fém
A zongorapántok többféle méretben kaphatók, így sok helyzetben használhatók. A 0,9 mm és 1,2 mm vastag pántok kisebb igénybevételre alkalmasak. 2 x 1020 mm méretű csomagokban, furatos és furat nélküli kivitelben is kaphatók. Szegecseléssel, csavarozással vagy hegesztéssel rögzíthetők, és ideálisak könnyű bútorokhoz, szekrényekhez és fémlemezekhez. A furatos típus 4. számú, 0,9 mm-es, illetve 6. számú, 1,2 mm-es süllyesztett csavarokkal használható. Az 1,6 mm-es és 2 mm-es zongorapántok közepes terhelésre alkalmasak. 2 x 1016 mm-es méretű csomagokban kaphatók, és sokféle kereskedelmi és mérnöki felhasználásra alkalmasak. Mind a 1,6 mm-es, mind a 2 mm-es furatos típus használható a 8. számú süllyesztett csavarokkal
Forgófogantyús nyelves zárak – T-fogantyú
A T-forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.
Fém sarokpántok
A fém sarokpántok 180 fokos szögben fordulnak el, főleg nagyméretű acélpaneleken használhatók. Anyaguk cinkötvözet, különböző felületkezeléssel. A panelek csapos rendszerű zsanérok.
Hegeszthető hengerzsanérok
Az acél, alumínium és rozsdamentes acél hegeszthető zsanérokra rendkívül egyszerű kivitel jellemző. Az acélzsanérok acélból és sárgarézből készült csappal is kaphatók, és igen széles körben alkalmazhatók. Zsírzófejjel és zsírzófej nélkül, 2 különböző típusban rendelhetők. Az alumíniumból készült változatot rozsdamentes acél alátétekkel szállítjuk, szintén 2 különböző típus rendelhető
Hegeszthető zsanérok - fém
Az acél, alumínium és rozsdamentes acél hegeszthető zsanérokra rendkívül egyszerű kivitel jellemző. Az acélzsanérok acélból és sárgarézből készült csappal is kaphatók, és igen széles körben alkalmazhatók. Zsírzófejjel és zsírzófej nélkül, 2 különböző típusban rendelhetők. Az alumíniumból készült változatot rozsdamentes acél alátétekkel szállítjuk, szintén 2 különböző típus rendelhető
Lapos kiemelőpánt – hegeszthető kivitel
A hegeszthető lapos kiemelőpánt két hengerelt acélból készült, legömbölyített végű darabból áll. Ideálisan használható ipari egységek keretére hegesztve
Menetes/hegeszthető rejtett zsanérok
A csavaros/hegesztéses rejtett csuklós zsanérok széles választéka alkalmas nagy igénybevételre, és két részes szerelhető megoldást kínálnak, ahol a keretrészt fel kell csavarozni, az ajtó részt pedig anyával kell felszerelni az ajtón lévő hegesztett csaphoz. A tüske használata lehetővé teszi az ajtó levételét a könnyű hozzáférés érdekében. Alkalmasak balos vagy jobbos alkalmazára.
Műanyag sarokpántok
A műanyag sarokpántok 30% üvegszállal megerősített poliamidból készülnek, a csap pedig műanyagból (polioximetilén). Elsősorban könnyű acélpanelekkel használhatók. A csapnak köszönhetően az ajtót gyorsan le lehet venni, ha hozzá kell férni a berendezés belsejéhez.
Optikaiszál tartozékok
A szálhajlító kiegészítők a szálvédelmi sorozattal együtt használhatók.
Rugós klipszek
A rugós klipszek vezetékek biztonságos rögzítését biztosítják a panelhez. Csavarozható vagy bepattintós konfigurációval érhetők el.
Rugós zsanérok - Nyitott és zárt helyzetű
A rugós zsanérokban egy központi csap és egy hozzá erősített rugó található; ez a zsanért visszaviszi a kiindulási helyzetébe. Ez olyan ajtóknál és paneleknél ideális, ahol az elemet az eredeti helyzetébe visszatérítő biztonsági megoldásra van szükség nyitáskor vagy záráskor. A termékválaszték különböző anyagokat és felületkezeléseket, rugós hatásokat, nyitási és zárási erőket kínál.
Rugós-csapos sarokpántok
A rugós-csapos rejtett zsanérok belülre szerelt ajtókkal használhatók. Használhatók párral vagy zsanértüskével (32003192E) a keretre való hegesztéssel. 110 fokos zsanérfordulással rendelkeznek, és jobbos, valamint balos alkalmazásra is megfelelők.