Rezgéscsillapítók
(6 Termékek)
Nagy mennyiségek és testre szabott termékek esetén tegye azokat a kosárba és kattintson a „Kérjen árajánlatot” lehetőségre, vagy írjon e-mailt az info@essentracomponents.hu címre és 2 munkanapon belül válaszolunk Önnek.
Termékek szűrése
Rezgéscsillapító távtartók
Ütközőként működve és a rezgéseket elnyelve rezgéscsillapító távtartóink olyan helyzetekben használhatók, amikor nem lehet megakadályozni az álló gépalkatrészek mozgását. Ezek a termékek zajcsökkentésre is használhatók.
Rezgéscsillapító tömítőgyűrűk
Ütközőként működve és a rezgéseket elnyelve távtartóink és rezgéscsillapító távtartóink olyan helyzetekben használhatók, amikor nem lehet megakadályozni az álló gépalkatrészek mozgását. Ezek a termékek zajcsökkentésre is használhatók.
Rezgéscsillapítók - nagy teherbírású
A nagy teherbírású rácsavarozható felcsavarozható rezgéscsillapítók erősen tapadva a padlóhoz elnyelik az ütéseket, és csillapítják a zajt. Ezek a rögzítők ideálisak gépek és szállítószalagok talpához.
Rezgéscsillapítók - nagy teherbírású ipari
A nagy teherbírású ipari rezgéscsillapítókat erős szerkezettel készítettük az ütéscsillapítás és akár 80%-os rezgéscsillapítás érdekében. A nagy támlemez precíz szintezést biztosít és megakadályozza a kiesést vagy kicsúszást a helyéről.
Rezgéscsillapítók – metrikus
Rezgéscsillapítók - metrikusak, elnyelik a két panel, berendezés vagy gép közötti átvitelt, mely káros rezgéseket, zajt és rázkódást okozhat. A gumianyag tartós, szilárd alapot biztosít, a szár pedig ragasztással van megerősítve.
Állítható géplábak - rezgéscsillapító
A rezgéscsillapító géplábak erősen tapadva a padlóhoz elnyelik az ütéseket, és csillapítják a zajt. Ezek a rögzítők ideálisak gépek és szállítószalagok talpához.