Karima fedelek
(13 Termékek)
Nagy mennyiségek és testre szabott termékek esetén tegye azokat a kosárba és kattintson a „Kérjen árajánlatot” lehetőségre, vagy írjon e-mailt az info@essentracomponents.hu címre és 2 munkanapon belül válaszolunk Önnek.
A belső bevonatú karimák teljes körű védelmét szolgálják, a karima fedelek könnyen felszerelhetők és minden karimatípushoz megfelelőek. Ezek a szorosan illeszkedő karima fedelek műanyag és gumi kivitelben állnak rendelkezésre, és a szabványok széles skálájában kaphatók projektje igényeitől függően.
Termékek szűrése
Csapos kiemelt karimavédők
A csapos kiemelt karimavédők gyorsan benyomhatók a karima csavarfuratába, nem szükséges hozzájuk rögzítőeszköz. Polietilén anyaga időjárásálló és ellenáll a petróleumnak, a karima megfelel az ANSI B16.5 és API előírásoknak, ASA és BS1560 karimákon használható.
Csavarfuratos karimavédők
A karimavédő korongokat könnyű feltenni, kábelkötegelőkkel egyszerűen rögzíthetők, költséghatékony védelmet nyújtanak a teljes látható tömítőfelszín védelmére. Jellemzően a csőgyártásban, csővezetékek összeállításakor, valamint csövek tárolásánál és szállításánál használhatók. Karimavédő korongjaink laposak, egyformák és könnyen tárolhatók. A karimavédő korongok számos méretben és nyomás-besoroláshoz kaphatók: DN 10 – DN 600 DIN karimák, ANSI PN 6, 10, 16, 25 és 40 nyomásosztályú 1/2 – 32 colos karimák, 150, 300, 600 és 900 font nyomásosztály. A karimavédő korongok Poly-ból rendelhetők. Cor™ hullámos LDPE.•Egyszerű, gazdaságos karimavédelem. •A karima teljes felületét fedi - kötegelővel rögzíthető a furatoknál. •Széles méretválaszték - több méret és nyomástartományhoz megfelel. •DIN karimák DN 10-től DN 600-ig - Nyomástartományok PN 6, 10, 16, 25 , 40•ANSI Karimák 1⁄2"-tól 32"-ig - Nyomástartományok 150, 300, 600 és 900 font
Homlokfelület-burkolat védők – bordás
A bordás homlokfelületburkolat-védők a homlokfalat védik a szennyeződéstől, nedvességtől, festéktől és sörétezéstől. A tartós sárga polietilén anyag DIN és ANSI peremek védelmére alkalmas. Az alkatrész kúpos vége erősen tapad a cső nyakákoz, nincs szükség rögzítésre.
Homlokfelületburkolat-védők – domború
A domború homlokfelületburkolat-védők a homlokfalat védik a szennyeződéstől, nedvességtől, festéktől és homok ill szemcseszórásnál. A tartós sárga polietilén anyag DIN és ANSI peremek védelmére alkalmas. Az alkatrész kúpos vége erősen tapad a cső nyakákoz, nincs szükség rögzítésre.
Homlokfelületburkolat-védők – kúpos
A kúpos homlokfelületburkolat-védők a homlokfalat védik a szennyeződéstől, nedvességtől, festéktől és sörétezéstől. A tartós sárga polietilén anyag DIN és ANSI peremek védelmére alkalmas. Az alkatrész kúpos vége erősen tapad a cső nyakákoz, nincs szükség rögzítésre.
Karima fedelek
Karimavédőink ideálisak belülről felületkezelt karimák védelméhez. A karimát minden oldalról védik, felszerelésük könnyű, tartósak és rugalmasak. A sárga polietilén karimavédők mindenfajta karimafelszínhez megfelelők és csavarfuratok védelmére is alkalmasak.
Karimavédő rögzítő dugók
A karimavédő rögzítődugók hatékony megoldást nyújtanak a teljes felületet védő korongok rögzítésére a karima felszínére. Egyszerűen illessze be a dugót a karimavédőbe, majd közvetlenül a csavarfuratba, és az eszköz erős, biztos védelmet nyújt. Minden teljes felületet védő korong rögzítéséhez használjon négy dugót.
Kiemelt karimavédő dugók
A kiemelt karimavédő dugók kúpos kialakításuknak köszönhetően szorosan illeszkednek a cső belsejébe, nem szükséges hozzájuk rögzítőeszköz. Poliamid anyaguk védi a megmunkált homlokfalakat és a szelepek peremét a szennyeződéstől és nedvességtől szemcseszórás és homokszórás közben.
SAE karimavédők O-gyűrűs horonnyal
SAE karimavédő rovátkával O-gyűrűhöz, véd a sérüléssel és szennyeződéssel szemben szállítás, kezelés és tárolás során. Könnyen alkalmazható és eltávolítható.
Teljes felületet takaró csapos karimavédők
A 61 SAE kód (3000–5000 PSI) és 62 SAE kód (6000 PSI) besoroláshoz használható teljes felületet takaró csapos karimavédők benyomócsapjait erősen a csavarfuratokba nyomva teljes takarást biztosítanak. A polietilén anyag költséghatékony, vegyszereknek ellenáll.
Teljes felületet takaró öntapadós karimavédők
A teljes felületet takaró Öntapadós karimavédők speciális ragasztója erősen tart, és normál körülmények között nem hagy nyomot. Polietilén anyagának hátoldala lehúzható védőréteges, Öntapadós kialakítású, megfelel a 150 font besorolású karimákra vonatkozó ANSI B16.5 és ASME B16.47 szabványoknak.
Teljes felületet takaró, benyomható karimavédők
A teljes felületet takaró benyomható karimavédők rugalmas bordáiknak köszönhetően rögzítőelem nélkül is szorosan illeszkednek a cső belsejébe. Polietilén anyaga ANSI B16.5 150 osztályú, DN2627-2638 és BS5504 karimák védelmére alkalmas felületkezelés, tárolás és szállítás közben.
Öntapadós kiemelt karimavédők
Öntapadós karimavédő korongjaink ellenállnak az ózonnak, időjárásállók, a karima felületét védik. 100 C hőmérsékletig használhatók, benzinnel, olajjal és nem oxidáló savakkal szemben ellenállók. Az Öntapadós karimavédők 1,5 mm-es szabványos vastagsággal rendelhetők, a belső rész homokfúvásához anya kivitelben kaphatók.•Homlokfal védelmet nyújt•DIN és ANSI karimákhoz•Ózon- (UV) és vízálló•Hőállóság -15 és +70 C között•Ellenálló benzinnel, olajjal és nem oxidáló savakkal szemben•Kapható lukakkal a belső furatos homokszóráshoz•Standard vastagság 1,5 mm•Minden 150, 300, 400, 600, 900, 1500 és 2500 nyomáscsoportba (font) tartozó ANSI karimakoronghoz