Nagy mennyiségek és testre szabott termékek esetén tegye azokat a kosárba és kattintson a „Kérjen árajánlatot” lehetőségre, vagy írjon e-mailt az info@essentracomponents.hu címre és 2 munkanapon belül válaszolunk Önnek.
(5 Termékek)
A mennyezettől a padlóig vezető kábelkészletet számos kábel display rendszerhez használják. Tartsa helyén az ablaknyomatokat, posztereket és egyéb display-eket. Sodronnyal és poszterzsebekkel használható.
Minden készlet tartalma:
Két fali rögzítő lemez
Egy 4 méteres kábel (2 mm átmérőjű)
A kábeles display zsebek a helyükön tartják a display-eket. A nyomtatott display anyagok az akril zsebbe kerülnek, a kirakati ablakba való felakasztás céljából. A zsebek sodronnyal és tartóelemekkel kombinálhatók (külön megvásárolható). Ideális alkalmazások közé tartoznak a kiskereskedelmi, értékesítési pontok és ingatlanértékesítési ablakok.
Fekvő és álló tájolásban is elérhető, és különféle nyomtatási méretekkel szállítjuk, többek között A2, A3, A4 és A5.
Függőlegesen szerelt kábeldisplay bilincs, amely kábel- és posztertartókkal használható. Helyén tartja az ablaknyomatokat, posztereket és egyéb display-eket.
Két típus áll rendelkezésre, amelyek alternatív stílusban kaphatók, beleértve: Oldalpanel támasz, polcfogantyú, felső paneltartó és iker oldalpanel támasz. A két típus M5 csavarokhoz használható.
Változatos alkatrész kábeles display rögzítők és csatlakozók, amelyek kábel- és posztertartókkal együtt használhatók ablaknyomatok, poszterek és egyéb display elemek megjelenítésére. Ideálisak értékesítési pontokra és értékesítési pontokon való alkalmazásokhoz.
Az ebbe a tartományba tartozó alkatrészek a következők: csatlakozók, könyökcsatlakozók, fali rögzítő csatlakozók, alsó rögzítések és fali rögzítőlapok. Minden alkatrész külön megvásárolható.
Kábel displayrendszerhez
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz