Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(26 Termékek)
A benyomós csúszótalpak vagy csőbetétek általában csőszerű termékek, például széklábak alján használatosak. A benyomós csúszótalp nemcsak az összeszereléshez, hanem az alatta lévő felületnek is védelmet nyújt. Ideális fapadló, szőnyeggel borított és egyéb felületek védelmére.
A benyomós csúszótalp termékkínálatunk anyagi lehetőségek széles skáláját kínálja, többek között, de nem kizárólagosan; poliamid (PA), polietilén (PE), akrilnitril-butadién-sztirol (ABS), filc és acél; valamint különféle felületkezelések és színek közül választhat.
Kínálatunk számos stílust tartalmaz: domború, szögletes, fémkaros, bordázott, menetes, könnyű és nagy teherbírású. Plusz rengeteg forma, amelyek megfelelnek az alkalmazási igényeknek: kerek, ovális, téglalap és négyzet alakú.
A benyomó rögzítésű ütközők csúszótalpnak, ütközőnek, lezárónak, csúszósínnek és féknek használhatók számos helyzetben. A benyomó rögzítésű csap szorosan rögzíti az ütközőt, mely megakadályozza, hogy a felületek összeérjenek.
A benyomó rögzítésű ütközőtalpak csúszótalpnak, ütközőnek, lezárónak, csúszósínnek és féknek használhatók számos helyzetben. Benyomó rögzítésű kialakításával szorosan rögzíti az ütközőt, és megakadályozza, hogy a felületek összeérjenek.
Az öntapadó ütközők párnázást és védelmet biztosítanak számos felület számára, számos alkalmazási területen.
A termékcsalád fekete öntapadó korongokat tartalmaz egyoldalas habbal, amely csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Négy darabos kiszerelésben kapható, amelyek tekercsen vagy alátéten vannak; ezeket a sokoldalú korongokat úgy tervezték, hogy számos felülethez tapadjanak, beleértve a hullámkartont, forgácslapot, fát, alacsony felületi energiájú műanyagokat és porlakkokat.
Tartalmaz továbbá csúszásgátló párnákat is, amelyek PE habszalagból készülnek, és szilikon bevonatú papírbélést tartalmaznak. Alkalmasak -29 és 66 C közötti hőmérséklettartományú alkalmazásokhoz.
Csőcsatlakozók több cső összekötésére. A csőcsatlakozók a csövekbe nyomhatók, nincs szükség rögzítésre. Különböző irányú és többféle négyzet alakú csőcsatlakozó közül választhat. Ideális megoldás csőkeret vagy csőhálózat készítéséhez.
A döntött szögletes végzárók könnyen szerelhető, tartós, hosszú élettartamú alkatrészek. Tökéletesen használhatók csővégekhez, egyenetlen felületekhez, illetve valamilyen felülettel szögben találkozó csövekhez
A felcsavarozható süllyesztett ütközők használhatók kis berendezések és egyéb kiskereskedelmi termékek talpának. Ezek a lábak külön csavarral, anyával vagy szegeccsel rögzülnek a szerelvényhez, és karcálló anyagból készülnek, hogy védjék a felületeket.
Ideális a legáltalánosabb csőméretekhez.
Ezek a kerek betétek fekete poliamidból (PA) készülnek és acél alapzattal kaphatók, ideálisak padlószőnyegekhez. Készen áll a benyomós telepítésre, rögzített vagy csuklós változatokban is megtalálható.
A kerek simafalú csúszóbetétek csúszótalpkánt vagy védődugóként is használhatók. A kúpos fedél könnyű behelyezést és biztonságos rögzítést kínál. Ideális a csővégek védelmére és befejezésére közepes vagy nagy teherbírású alkalmazásoknál
A kerek csőbetétek a csővégrész felületkezelését és védelmét szolgálják. A benyomós rögzítésű betét bordázott a maximális tapadásért, vagy sima az egyszerű alkalmazásért. Különböző anyagok és színek az alkalmazás követelményeinek megfelelően.
A kúpos kerek lábú végzárók, más néven véghegyek, gondoskodnak a csövek, rudak és olykor a menetek védelméről is. A végzárók tengely- vagy csővédelmet kínálnak kemény felületekkel való találkozáskor, valamint padlóvédelmet és tapadást nyújtanak a járássegítő alkalmazásoknál. A PVC-ből készülő kúpos profil nagyobb stabilitást kínál az alkalmazásban. A végzárók elérhetők fekete, fehér vagy natúr színben, így tökéletesen illeszkednek az alkalmazáshoz.
A standard kerek lábú végzárók, más néven véghegyek, gondoskodnak a csövek, rudak és olykor a menetek védelméről is. A végzárók tengely- vagy csővédelmet kínálnak kemény felületekkel való találkozáskor, valamint padlóvédelmet és tapadást nyújtanak a járássegítő alkalmazásoknál. PVC vagy LDPE kivitelben különböző termékkeménységek közül választhat az Önnek szükséges alkalmazásokhoz. A végzárók elérhetők piros, fekete, fehér vagy natúr színben, így tökéletesen illeszkednek az alkalmazáshoz.
A kerek menetes betétek gyorsilleszthető betétként kaphatók csővégekhez és csatlakozócsövekhez. Menetesek a biztonságos csavarrögzítés érdekében. Ezek a menetes betétek stabil és biztonságos rögzítési pontot biztosítanak a bútorok és berendezések széles skálájához.
Gyakran használják gyártó-, csomagoló- és építőiparban.
Kerek menetes betétek különböző opcióban és stílusban. A teljes fémmenetes végzárók öntött alumíniumötvözetből készülnek, nagy terhelés elviselésére alkalmasak. A fémmenetes végzárók szintén alkalmasak nagy terhelés elviselésére. Ideálisan használhatók állítható lábakkal, dönthető talpakkal és görgőkkel. M8 vagy M10 menettel és lágyacél anyával erősen rögzíthetők. A fémmenet sima ismételhető beállítást tesz lehetővé, és a két jól illeszkedő fröccsöntött darab könnyen betehető a csövekbe.
A kerek betétek a cső alakú termékek végének befejezésére szolgálnak, vizuálisan kellemes és tiszta megjelenést biztosítva. Használhatók csőlábakként is, amelyek alapot biztosítanak a karcolások és sérülések elkerülése érdekében, amikor a termékek érintkezésbe kerülnek a felülettel.
Ez a termékcsalád a metrikus meneteket szolgálja, és gyors és egyszerű összeszerelést kínál. A betét bordázott szárral rendelkezik, amely további pozitív megfogási erőt biztosít.
A négyszögletes betétek és csúszótalpak ideálisak a leggyakoribb méretű és átmérőjű négyszögletes zártszelvényekhez és csövekhez. A csővégbe helyezve tiszta és rendezett megjelenést kölcsönöznek a kész alkalmazásnak.
Bordázásuknak köszönhetően könnyen betehetők és szorosan illeszkednek. Ezek a betétek felületvédelmet nyújtanak, és megakadályozzák a por és egyéb szennyeződések bejutását a vezeték vagy cső belső részébe.
Széles kínálatunk többféle méretben és színben is elérhető.
Menetes betéteink és csúszótalpaink különböző opcióban kaphatók. A betétek a csövek végén lévő üregbe helyezhetők, hogy tiszta és rendezett megjelenést biztosítsanak. A betétek felületvédelmet is biztosítanak, és megakadályozzák a por és egyéb szennyeződések bejutását.
Ezek a betétek számos szabványos vagy nagy igénybevételre alkalmas alkalmazásban használhatók, de ideálisan állítható lábakkal, billenő csúszótalpakkal és görgőkkel használhatók.
Rendelkezésre állnak teljesen fém betétek és műanyag betétek fém anyával. A fém menet biztonságos illeszkedést biztosít, és lehetővé teszi a betét zökkenőmentes, ismételhető beállítását. A műanyag betétek egy vagy két darabból állnak. A két öntvénydarab szorosan rögzül a csövekbe.
A csőbetétek különböző jellemzőkkel állnak rendelkezésre. A csövek végére behelyezve ideálisak szintező lábak vagy görgők rögzítésére.
A vízszintes betétek ezen sorozatát téglalap alakú csövekbe való beillesztésre tervezték, és ügyes és rendezett felületet biztosítanak az alkalmazásnak.
Az ügyfelek négy lehetőség közül választhatnak, amelyek különféle csatlakozási konfigurációkat tesznek lehetővé. Ezek a következők:
Az 1. típusnak 1 szintje és 2 iránya van
A 2. típusnak 1 szintje, 2 iránya és felső menete van
A 3. típusnak 1 szintje, 2 iránya és alsó menete van
A 4. típusnak 1 szintje, 2 iránya és 2 menete van
Négyszögletes csőcsatlakozók több cső összekötésére. A csőcsatlakozók a csövekbe nyomhatók, nincs szükség rögzítésre. Különböző irányú és többféle négyzet alakú csőcsatlakozó közül választhat. Ideális megoldás csőkeret vagy csőhálózat készítéséhez.
Négyszögletes menetes csőbetétek a cső éleivel szembeni védelemre - esztétikai megjelenést biztosítanak. A benyomható csőbetét menete lehetővé teszi a láb vagy görgő beállítását.
A négyzet alakú betétek és csúszkák egyfajta befejező termékek, amelyeket négyzet alakú cső alakú termékekhez használnak. Úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítsanak különféle csőszerű termékeken, és megakadályozzák a padló vagy egyéb felületek károsodását, valamint megvédjék a csövet a külső elemektől. Gyakran használják különféle alkalmazásokban, beleértve a bútorokat, a kiskereskedelmi felszereléseket és az ipari berendezéseket.
Számos opció és stílus érhető el: szabványos négyzet alakú bordázott betétek, könnyű négyzet alakú betétek és króm négyzet alakú betétek.
A rugóbetétes csúszótalp egy darabként használható az alkalmazás megkönnyítése érdekében. A benyomós csúszótalpak kerek profilúak, különböző anyagkivitelben és talpbefejezéssel kaphatók az alkalmazásának megfelelően.
A rányomható ferde csúszótalpak csuklós csúszótalpak rugós betéttel. A betét és a csúszótalp egy darabként használható az alkalmazás megkönnyítése érdekében. A csúszótalpak csővégzáró sapkákkal használhatók a mutatós befejezésért, illetve golyós vagy zsebes befejezést választhat a ferde kinézet eléréséhez. A kínálatban különböző talpak szerepelnek a lehető legtöbb alkalmazáshoz.
A Szegecstalp ideálisan segíti a bútorok manőverezését, valamint magas szintű felületvédelmet nyújt. Szegecstartó lábaink egyszerű kialakítása gyors és egyszerű, szerszámmentes megoldássá teszi őket.
Szegecstalp termékcsaládunk UL94 HB besorolású, fekete TPE-ből készült gyorstalpat tartalmaz, szürke acetál szegeccsel, amely ideálisak fa szekrényekhez, berendezések burkolataihoz, szabadon álló elektromos és elektronikai berendezésekhez. Lágy gyorstalpak is kaphatók ebben a kínálatban, amelyek anyaga 86 Shore; szintén fekete TPE-ből készülnek, és polipropilén tüskével rendelkeznek. Rendelkezésre állnak továbbá UL94 V2 besorolású, 6/6 poliamidból készült bepattintós szegecses lábak, amelyek TPE talppal rendelkeznek. Ezek segítenek megvédeni a padlót és a csővégeket, ha szegecssel rögzítik a szerelvényhez.
A szegecslábak felszerelése egyenes előretolással történik. Használhatók csúszótalpként, lökhárítóként, záróelemként, csúszóelemként és ütközőként az alkalmazások és szerelvények széles körében. Az integrált nyomószegecsek benyomhatók előfúrt furatokba. A láb teljesen leszedhető.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz