Gumialapú

2 terméktípust találtunk erre: Gumialapú

Árajánlatra van szüksége?

Nagy mennyiségek és testre szabott termékek esetén tegye azokat a kosárba és kattintson a „Kérjen árajánlatot” lehetőségre, vagy írjon e-mailt az info@essentracomponents.hu címre és 2 munkanapon belül válaszolunk Önnek.

Termékek szűrése

Lista Táblázat

Ablakszigetelő és tömítőszalag – neoprén nitril PVC

Raktáron Gyártás alatt

A zsugorodó tömítés neoprén nitril és PVC zárt cellás keveréke. Kiválóan ellenáll az ózonnak és oxigénnek, jól használható kültéren és költséghatékony épületgépészeti megoldás.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Ablakszigetelő és tömítőszalag – uretán (Poron)

Raktáron Gyártás alatt

A magas sűrűségű uretán (Poron) ablakszigetelő szalag nyitott cellás hab, mely összenyomva zárt cellás sajátosságokat mutat. Kis nyomásigényt, jó rezgéselnyelést és kis kigázosodást biztosít. Ragasztó: Tartós gumialapú vagy akrilalapú nyomásérzékeny ragasztó. Gumialapú ragasztórendszerünk része egy a termék megnyúlását megakadályozó hordozóréteg. Tesztelés módja: ASTM D3574 sűrűség (lb/ft3): 15 összenyomási deformáció: 4 – 8 psi beállított nyomás: (50%) 10 max. üzemhőmérséklet: gumi alapú: -20 F – 150 F; akrilalapú: -20 F – 190 F gyúlékonyság: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 elektromos szekrények. Szervizajtók/panelek. Zsalus szellőzőkürtők és szellőzőnyílások tömítése. Világítás. Épületgépészeti dobozok. Elektronika.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)