Furatdugók

80 terméktípust találtunk erre: Furatdugók, Szegecsek

Árajánlatra van szüksége?

Nagy mennyiségek és testre szabott termékek esetén tegye azokat a kosárba és kattintson a „Kérjen árajánlatot” lehetőségre, vagy írjon e-mailt az info@essentracomponents.hu címre és 2 munkanapon belül válaszolunk Önnek.

Termékek szűrése

  • / 4
Lista Táblázat

Benyomószegecsek – bepattintó

Raktáron Gyártás alatt

Legnépszerűbb, legkönnyebben szerelhető szegecseink! Egyszerűen nyomja be a fejet, és az átvezetőgyűrű kitágulva rögzíti. A fejénél fogva kivehető. Fekete és fehér színben kapható. UL94 V-2 vagy UL94 V-0, valamint hőstabilizált anyag.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Benyomószegecsek – gombfej

Raktáron Gyártás alatt

A lapos, benyomós/kihúzós gombfejjel a szegecs akár 25-ször is bepattintható, illetve kivehető a furatból. Olyan helyzetekben használható, amikor gyors összeállításra és szétszerelésre van szükség. Kézzel könnyen benyomható. A csapszeget az átvezetőgyűrűbe nyomva a csapok szétterülnek és rögzítik

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Benyomószegecsek – rögzítőlábas

Raktáron Gyártás alatt

A csapot a szegecs testébe nyomva széttolja a csapokat, és megfogják az anyagot. A kihajtott lábak 0,73 mm szélesek. Beszerelés után a szegecs nem vehető ki a test külső részéből. Kartonpapírhoz vagy más porózus anyaghoz használható. Fekete és natúr színben rendelhető.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Szegecselő kéziszerszámok

Raktáron Gyártás alatt

Tökéletes szerszámok szegecsek erősítéséhez. Gyorsan és pontosan lehet velük szegecseket beütni, így több panel is rögzíthető egymáshoz

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Összepattintható szegecsek – apa/anya mini

Raktáron Gyártás alatt

A mini apa/anya összepattintható szegecsek ideálisak két panel összepattintásához

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Benyomószegecsek – benyomófejes klipsz

Raktáron Gyártás alatt

A benyomószegecsekhez általában nincs szükség szerszámra: benyomva könnyen rögzíthetők. Vékony csövek, kábelek és könnyű elemek rögzíthetők velük. A gomb panelek első oldalán használható. Natúr és fekete színben kapható.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Benyomószegecsek - recés

Raktáron Gyártás alatt

Ezek a fenyőfa vagy szakállas szegecsek bordás kialakításúak, így gyorsan és könnyen beszerelhetők, de erősen a helyükön tartanak különböző anyagokat, például fát, fémet, habot, gumit és műanyagot. Ha a szegecset benyomja egy furatba, a rugalmas bordák elhajlanak, majd visszaugranak, így erősen rögzítik a szegecset. Több mint 100 méretben és stílusban rendelhető különböző furatátmérőkhöz és panelvastagságokhoz.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Benyomószegecsek – bepattintó rögzítőcsapok

Raktáron Gyártás alatt

Széles körben használják őket csatlakozók rögzítésére nyomtatott áramkörökön. Könnyen felszerelhetők kézzel. 4 különböző stílus UL94 V-2 minősítésű 6/6 poliamidból.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Rögzítőgyűrűk - poliamid

Raktáron Gyártás alatt

Anyaguk poliamid, több színben rendelhetők. Pattintson össze 2 klipszet és 1 kötés kész is! Nincs szükség szerszámokra, csavarokra, stb.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Benyomószegecsek – kulcslyukklipszek

Raktáron Gyártás alatt

Ezeknek a rögzítőelemeknek egyedi kulcslyuk alakú belseje van, ezért fokozottan rugalmasak és kézzel könnyen szerelhetők. A panelt rögzítő rész döntött, így kompenzálja a panel pontatlanságát és szoros illeszkedést biztosít. Sokféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz rendelhetők

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Összepattintható szegecsek – apa/anya fogazott

Raktáron Gyártás alatt

Az apa klipsz az anya alátétbe kapaszkodva tartja össze a felületeket. Ideális hullámpanelek rögzítéséhez. Gyors szerelés. Egy csomag 1000 pár klipszet és alátétet tartalmaz. Színek: fekete, fehér és átlátszó. Alátétek: alacsony sűrűségű polietilén, klipszek: polipropilén

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Benyomószegecsek – szerelőgomb

Raktáron Gyártás alatt

Ezek a szegecsek egyszerű, olcsó megoldást kínálnak tárgyak egymáshoz rögzítéséhez. A benyomófej erősen rögzíti. A panel alsó része felől kivehetők

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Kúpos kupakok és dugók – széles karima

Raktáron Gyártás alatt

A kúpos kupakok és sapkák ezen sorozatán található széles karima nagyobb védelmet biztosít és könnyebb levenni. A nagykarimájú kúpos kupakok és dugók kupakként és dugóként is használhatók, és tárolás, valamint szállítás során kiváló védelmet nyújtanak a szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Benyomószegecsek – húzószegecsek

Raktáron Gyártás alatt

Ezeket a szétterülő szegecseket „vakon”, a panel hátsó oldalához való hozzáférés nélkül be lehet tenni. Úgy szerelhető be, hogy a csapfejet a szegecs testébe benyomva a szegecs teste kitágul, és a másik oldalon szétterül. Ha elegendően nagy erőt alkalmaz, a csap a törési ponton elpattan. POP szegecsszerelő szerszámmal használható (jelenleg az Essentra nem árulja). Rendkívül erős rögzítést biztosít. Különösen jól használható lágy anyagokhoz.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Domború bepattanós záródugaszok

Raktáron Gyártás alatt

A vakdugókat a fémlemeziparban használják éles peremek elleni védelemre; panelek zárt üregeiben ideálisak. Letisztult megjelenést és gyors megoldást biztosítanak. Nagy választékban állnak rendelkezésre, így mindenféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz használhatók.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Papír maszkoló dugók

Raktáron Gyártás alatt

A kúpos papírkupakok és -dugók krepp-papírból készülnek, és alkatrészek festésénél és porszórásánál használhatók. 205 C hőmérsékletig használhatók, és a szilikongumiból készült kupakokhoz képest költséghatékony megoldást jelentenek. Újrahasznosított és új nyersanyagokból készülnek, újrahasznosíthatók

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Oldalsó húzódugók

Raktáron Gyártás alatt

Az oldalsó húzódugók menetes és sima alkatrészek védelmére használhatók; oldalsó húzófüllel rendelkeznek, mellyel gyorsan eltávolíthatók. Kúpos kivitelüknek köszönhetően minden méret több belső átmérőhöz is használható; ellenállnak a vegyszereknek és szennyeződésnek.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

UNI benyomódugók

Raktáron Gyártás alatt

Az Uni-dugók egyedi kialakításúak, menetes furatba benyomva és eltekerve pengéiknek köszönhetően szorosan rögzülnek. Minden dugó több különböző menetmérethez és -típushoz használható, a dugót a menetből kitekerve könnyen eltávolíthatók.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Domború falú karimás dugók

Raktáron Gyártás alatt

A vakdugókat a fémlemeziparban használják éles peremek elleni védelemre; panelek zárt üregeiben ideálisak. Letisztult megjelenést és gyors megoldást biztosítanak. Nagy választékban állnak rendelkezésre, így mindenféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz használhatók.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Gázpalackszelep-dugók

Raktáron Gyártás alatt

A főbb európai gázszolgáltató vállalatokkal együttműködve kifejlesztett gázpalackszelep-védőink ipari gázszelepeket védenek a por és a szennyeződés bejutásától. A sárga kis sűrűségű polietilén gázpalackszelep-védők jelzik az illetéktelen hozzáférést, valamint a rajtuk levő egyedi biztonsági kallantyúval a szelep véletlen nyitása esetén biztonságosan ki lehet engedni a gázt

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Menetes védődugók – NPT menet

Raktáron Gyártás alatt

A menetes védődugók poliamidból vagy nagy sűrűségű polietilénből készülnek, és NPT menetek szennyeződés és nedvesség elleni védelmére használhatók gyártás és szállítás során. A könnyen megfogható fej gyors feltevést és levevést tesz lehetővé akár kézzel, akár szerszámmal.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Menetes védődugók – gyors illesztés

Raktáron Gyártás alatt

A gyorsillesztő menetes védődugókat széles körben használják a hidraulikus, pneumatikus és általános gépiparban. Recés fejjel rendelkeznek, így jól megfoghatók, és a rövid menetnek köszönhetően gyorsan feltehetők az alkatrészre. Metrikus, BSP és UNF menetméretekhez is alkalmasak.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Bepattanó záródugaszok

Raktáron Gyártás alatt

A vakdugókat a fémlemeziparban használják éles peremek elleni védelemre; panelek zárt üregeiben ideálisak. Letisztult megjelenést és gyors megoldást biztosítanak. Nagy választékban állnak rendelkezésre, így mindenféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz használhatók.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Ferde élű csövek élvédői és dugók

Raktáron Gyártás alatt

Ferde élű csövekhez való élvédőink a csövek széles skálájára alkalmasak. A ferde élű csövek élvédői a megfelelő méretű csődugóval kombinálva optimálisan védik a cső belsejét. A ferde élű csövekhez való acél élvédő a dugót szorosan a helyén tartja kezelés, szállítás és tárolás során. Az élvédő könnyen felszerelhető a cső végére nyomva, majd a rögzítőrendszerre rákalapálva. A csővédő legalább 100 mm mély, hogy a daruhorog ne roncsolja a cső belsejét. Korróziógátlóval is kapható, mely védi a csőbelsőt a nedvesség okozta károsodástól. Azt javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, hogy a megfelelő rögzítőrendszert tudja kiválasztani.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Húzófüles tömlődugók

Raktáron Gyártás alatt

Húzófüles tömlődugóinkon nagy húzófül található, mellyel könnyen eltávolíthatók. A húzófüles tömlődugók ideálisak hidraulikatömlők bedugaszolására; bordáik a tömlő feszítése nélkül kényelmes illeszkedést biztosítanak. A húzófüles tömlődugók sárga EVA anyaga jó szakítószilárdságot, szilárdságot és megnövelt rugalmasságot biztosít

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)
  • / 4