Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(23 Termékek)
A benyomós csúszótalpak vagy csőbetétek általában csőszerű termékek, például széklábak alján használatosak. A benyomós csúszótalp nemcsak az összeszereléshez, hanem az alatta lévő felületnek is védelmet nyújt. Ideális fapadló, szőnyeggel borított és egyéb felületek védelmére.
A benyomós csúszótalp termékkínálatunk anyagi lehetőségek széles skáláját kínálja, többek között, de nem kizárólagosan; poliamid (PA), polietilén (PE), akrilnitril-butadién-sztirol (ABS), filc és acél; valamint különféle felületkezelések és színek közül választhat.
Kínálatunk számos stílust tartalmaz: domború, szögletes, fémkaros, bordázott, menetes, könnyű és nagy teherbírású. Plusz rengeteg forma, amelyek megfelelnek az alkalmazási igényeknek: kerek, ovális, téglalap és négyzet alakú.
Csőcsatlakozók több cső összekötésére. A csőcsatlakozók a csövekbe nyomhatók, nincs szükség rögzítésre. Különböző irányú és többféle négyzet alakú csőcsatlakozó közül választhat. Ideális megoldás csőkeret vagy csőhálózat készítéséhez.
A döntött szögletes végzárók könnyen szerelhető, tartós, hosszú élettartamú alkatrészek. Tökéletesen használhatók csővégekhez, egyenetlen felületekhez, illetve valamilyen felülettel szögben találkozó csövekhez
Ideális a legáltalánosabb csőméretekhez.
Ezek a kerek betétek fekete poliamidból (PA) készülnek és acél alapzattal kaphatók, ideálisak padlószőnyegekhez. Készen áll a benyomós telepítésre, rögzített vagy csuklós változatokban is megtalálható.
A kerek simafalú csúszóbetétek csúszótalpkánt vagy védődugóként is használhatók. A kúpos fedél könnyű behelyezést és biztonságos rögzítést kínál. Ideális a csővégek védelmére és befejezésére közepes vagy nagy teherbírású alkalmazásoknál
A kerek csőbetétek a csővégrész felületkezelését és védelmét szolgálják. A benyomós rögzítésű betét bordázott a maximális tapadásért, vagy sima az egyszerű alkalmazásért. Különböző anyagok és színek az alkalmazás követelményeinek megfelelően.
A kúpos kerek lábú végzárók, más néven véghegyek, gondoskodnak a csövek, rudak és olykor a menetek védelméről is. A végzárók tengely- vagy csővédelmet kínálnak kemény felületekkel való találkozáskor, valamint padlóvédelmet és tapadást nyújtanak a járássegítő alkalmazásoknál. A PVC-ből készülő kúpos profil nagyobb stabilitást kínál az alkalmazásban. A végzárók elérhetők fekete, fehér vagy natúr színben, így tökéletesen illeszkednek az alkalmazáshoz.
A standard kerek lábú végzárók, más néven véghegyek, gondoskodnak a csövek, rudak és olykor a menetek védelméről is. A végzárók tengely- vagy csővédelmet kínálnak kemény felületekkel való találkozáskor, valamint padlóvédelmet és tapadást nyújtanak a járássegítő alkalmazásoknál. PVC vagy LDPE kivitelben különböző termékkeménységek közül választhat az Önnek szükséges alkalmazásokhoz. A végzárók elérhetők piros, fekete, fehér vagy natúr színben, így tökéletesen illeszkednek az alkalmazáshoz.
A kerek menetes betétek gyorsilleszthető betétként kaphatók csővégekhez és csatlakozócsövekhez. Menetesek a biztonságos csavarrögzítés érdekében. Ezek a menetes betétek stabil és biztonságos rögzítési pontot biztosítanak a bútorok és berendezések széles skálájához.
Gyakran használják gyártó-, csomagoló- és építőiparban.
Kerek menetes betétek különböző opcióban és stílusban. A teljes fémmenetes végzárók öntött alumíniumötvözetből készülnek, nagy terhelés elviselésére alkalmasak. A fémmenetes végzárók szintén alkalmasak nagy terhelés elviselésére. Ideálisan használhatók állítható lábakkal, dönthető talpakkal és görgőkkel. M8 vagy M10 menettel és lágyacél anyával erősen rögzíthetők. A fémmenet sima ismételhető beállítást tesz lehetővé, és a két jól illeszkedő fröccsöntött darab könnyen betehető a csövekbe.
A kerek betétek a cső alakú termékek végének befejezésére szolgálnak, vizuálisan kellemes és tiszta megjelenést biztosítva. Használhatók csőlábakként is, amelyek alapot biztosítanak a karcolások és sérülések elkerülése érdekében, amikor a termékek érintkezésbe kerülnek a felülettel.
Ez a termékcsalád a metrikus meneteket szolgálja, és gyors és egyszerű összeszerelést kínál. A betét bordázott szárral rendelkezik, amely további pozitív megfogási erőt biztosít.
Az Elematic 2-Lock™ kábelkötegelők professzionális poliamid 6.6 (PA) kábelkötegelők, amelyek rozsdamentes acélból készült kettős reteszelő rendszerrel rendelkeznek. Rendkívül hatékony és megbízható rögzítőelem számos alkalmazáshoz és iparághoz.
A dupla acélpofa AISI 316 rozsdamentes acélból készül, amelyet a gyártási folyamat során közvetlenül a kábelkötegelő-fejbe helyeznek. Az innovatív dupla acélpofa lehetővé teszi a reteszelést a kábelkötegelő mindkét oldalán a kiváló kötegelés és rögzítés érdekében.
A fogaslécek nélküli sima profil számos beállítási lehetőséget tesz lehetővé a kábelkötegelő hossza mentén, és következetesen helyes feszítést tesz lehetővé a köteg széles átmérőkínálatához. Ezek a kábelkötegelők -40 és 60 C közötti beépítési hőmérséklet-tartománnyal rendelkeznek, és -40 és 85 C közötti üzemi hőmérsékleti tartományban is működnek.
Két szín közül választhat. A fekete opció UV-álló PA-ból készül, ideális kültéri alkalmazásokhoz extrém körülmények között.
Élelmiszer- és gyógyszeriparban is használható – teljes fémdiszperzió az egész kötegelőn. Röntgensugár alatt látható. A kék szín javítja a láthatóságát. HACCP-folyamat részeként alkalmazható. Halogénmentes. Gyúlékonysági osztály: UL94 HB. Alkalmazhatósági hőmérséklet: -40 C – +85 C (folyamatos). Fémdetektorral érzékelhető minimum 1,5 mm részecskeméret-érzékenységnél.
A négyszögletes betétek és csúszótalpak ideálisak a leggyakoribb méretű és átmérőjű négyszögletes zártszelvényekhez és csövekhez. A csővégbe helyezve tiszta és rendezett megjelenést kölcsönöznek a kész alkalmazásnak.
Bordázásuknak köszönhetően könnyen betehetők és szorosan illeszkednek. Ezek a betétek felületvédelmet nyújtanak, és megakadályozzák a por és egyéb szennyeződések bejutását a vezeték vagy cső belső részébe.
Széles kínálatunk többféle méretben és színben is elérhető.
Menetes betéteink és csúszótalpaink különböző opcióban kaphatók. A betétek a csövek végén lévő üregbe helyezhetők, hogy tiszta és rendezett megjelenést biztosítsanak. A betétek felületvédelmet is biztosítanak, és megakadályozzák a por és egyéb szennyeződések bejutását.
Ezek a betétek számos szabványos vagy nagy igénybevételre alkalmas alkalmazásban használhatók, de ideálisan állítható lábakkal, billenő csúszótalpakkal és görgőkkel használhatók.
Rendelkezésre állnak teljesen fém betétek és műanyag betétek fém anyával. A fém menet biztonságos illeszkedést biztosít, és lehetővé teszi a betét zökkenőmentes, ismételhető beállítását. A műanyag betétek egy vagy két darabból állnak. A két öntvénydarab szorosan rögzül a csövekbe.
A csőbetétek különböző jellemzőkkel állnak rendelkezésre. A csövek végére behelyezve ideálisak szintező lábak vagy görgők rögzítésére.
A vízszintes betétek ezen sorozatát téglalap alakú csövekbe való beillesztésre tervezték, és ügyes és rendezett felületet biztosítanak az alkalmazásnak.
Az ügyfelek négy lehetőség közül választhatnak, amelyek különféle csatlakozási konfigurációkat tesznek lehetővé. Ezek a következők:
Az 1. típusnak 1 szintje és 2 iránya van
A 2. típusnak 1 szintje, 2 iránya és felső menete van
A 3. típusnak 1 szintje, 2 iránya és alsó menete van
A 4. típusnak 1 szintje, 2 iránya és 2 menete van
Négyszögletes csőcsatlakozók több cső összekötésére. A csőcsatlakozók a csövekbe nyomhatók, nincs szükség rögzítésre. Különböző irányú és többféle négyzet alakú csőcsatlakozó közül választhat. Ideális megoldás csőkeret vagy csőhálózat készítéséhez.
Négyszögletes menetes csőbetétek a cső éleivel szembeni védelemre - esztétikai megjelenést biztosítanak. A benyomható csőbetét menete lehetővé teszi a láb vagy görgő beállítását.
A négyzet alakú betétek és csúszkák egyfajta befejező termékek, amelyeket négyzet alakú cső alakú termékekhez használnak. Úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítsanak különféle csőszerű termékeken, és megakadályozzák a padló vagy egyéb felületek károsodását, valamint megvédjék a csövet a külső elemektől. Gyakran használják különféle alkalmazásokban, beleértve a bútorokat, a kiskereskedelmi felszereléseket és az ipari berendezéseket.
Számos opció és stílus érhető el: szabványos négyzet alakú bordázott betétek, könnyű négyzet alakú betétek és króm négyzet alakú betétek.
A rugóbetétes csúszótalp egy darabként használható az alkalmazás megkönnyítése érdekében. A benyomós csúszótalpak kerek profilúak, különböző anyagkivitelben és talpbefejezéssel kaphatók az alkalmazásának megfelelően.
A rányomható ferde csúszótalpak csuklós csúszótalpak rugós betéttel. A betét és a csúszótalp egy darabként használható az alkalmazás megkönnyítése érdekében. A csúszótalpak csővégzáró sapkákkal használhatók a mutatós befejezésért, illetve golyós vagy zsebes befejezést választhat a ferde kinézet eléréséhez. A kínálatban különböző talpak szerepelnek a lehető legtöbb alkalmazáshoz.
A teflon csúszótalp csavarral rögzül, így biztosítva erős tartást a szerelési felületen. A 4,5 mm átmérőjű furat fix belépést biztosít a csavarnak anélkül, hogy az alátét megsérülne. Az acél alátét PTFE bevonatú a maximális siklásért.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz