Szerelőcsavar Benyomós lapos kábelrögzítő
(6 Termékek)
Nagy mennyiségek és testre szabott termékek esetén tegye azokat a kosárba és kattintson a „Kérjen árajánlatot” lehetőségre, vagy írjon e-mailt az info@essentracomponents.hu címre és 2 munkanapon belül válaszolunk Önnek.
Termékek szűrése
Benyomós lapos kábelrögzítő
Ezek a laposkábel-rögzítők benyomható kialakításuknak köszönhetően könnyen szerelhetők. A csuklós kupaknak köszönhetően a kábelek szorosan illeszkednek, de a szorító nem feszíti őket. Különböző konfigurációban érhető el a szükségletnek megfelelően.
Kábelbefogó tálca
Az univerzális kábelszorító több kábelhez ideális, ha egymástól el kell választani őket. Csavarfuratai erős rögzítést tesznek lehetővé.
Kábelrögzítők – SHR klipszek
A hullámos csőklipszek 20-as és 25-ös méretű Essentra réselt kábelköteg-rendező spirál (SHR sorozat) rögzítésére használhatók; négy különböző szerelési típus; kerek vagy négyszögletes furatba (az elforgás kiküszöbölésére) bepattintható, csavaros rögzítés és öntapadós rögzítés. A rendezőt rögzítő belső borda. A karbantartást lehetővé tevő oldható zár.
Kábelrögzítők – csavaros/ragasztós rögzítésű szíj és kapocs
A csavaros rögzítésű kábelszíjak nagyon sokoldalú kábelrendező rendszert alkotnak; nem csak szorosan rögzítik a kábeleket, de öntapadós, csavaros és szegecses rögzítésük is lehetséges. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
Kábelrögzítők – fél U, csavaros rögzítés
Alacsony profiljának köszönhetően jól használható zsúfolt áramköri lapokon és más szűk helyeken. Jól rögzíthető sarkokban vagy széleken. #4 vagy M3 csavarral szerelhető, kivételesen erős rögzítést biztosít. Három méretben rendelhető 1/8 hüvelyk, 3/16 hüvelyk vagy 1/4 hüvelyk átmérőjű kötegekhez
Kábelrögzítők – kettős fél U, csavaros rögzítés
Alacsony profiljának köszönhetően jól használható zsúfolt áramköri lapokon és más szűk helyeken. Hasznos két párhuzamos 0,125 hüvelyk átmérőjű vezetékköteg központi furathoz #4 vagy M3 csavarhoz. Három méretben rendelhető 1/8, 3/16 és 1/4 hüvelyk átmérőjű kötegek rögzítésére. UL94 V-2 poliamid 6/6, natúr szín