Poliamid Benyomós lapos kábelrögzítő

 (18 Termékek)

Árajánlatra van szüksége?

Nagy mennyiségek és testre szabott termékek esetén tegye azokat a kosárba és kattintson a „Kérjen árajánlatot” lehetőségre, vagy írjon e-mailt az info@essentracomponents.hu címre és 2 munkanapon belül válaszolunk Önnek.

Termékek szűrése

Lista Táblázat

Benyomós kábelbilincsek

Raktáron Gyártás alatt

Kábelek betevéséhez vagy kivevéséhez több alkalommal nyitható és csukható. A nagy területű talp stabil rögzítést tesz lehetővé. Poliamid 6/6

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Benyomós lapos kábelrögzítő

Raktáron Gyártás alatt

Ezek a laposkábel-rögzítők benyomható kialakításuknak köszönhetően könnyen szerelhetők. A csuklós kupaknak köszönhetően a kábelek szorosan illeszkednek, de a szorító nem feszíti őket. Különböző konfigurációban érhető el a szükségletnek megfelelően.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Bepattintós U-bilincsek

Raktáron Gyártás alatt

Alacsony profilú kábelrögzítők zsúfolt áramköri lapokon és más szűk helyeken történő használatra. Jól rögzíthető sarkokban vagy széleken.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Felül rögzülő kábelbilincs

Raktáron Gyártás alatt

A bepattintós, felül záródó laposkábel-rögzítők benyomható kialakításuknak köszönhetően könnyen szerelhetők. Ezek a kábelrögzítők felül záródnak

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Kábelrögzítők – SHR klipszek

Raktáron Gyártás alatt

A hullámos csőklipszek 20-as és 25-ös méretű Essentra réselt kábelköteg-rendező spirál (SHR sorozat) rögzítésére használhatók; négy különböző szerelési típus; kerek vagy négyszögletes furatba (az elforgás kiküszöbölésére) bepattintható, csavaros rögzítés és öntapadós rögzítés. A rendezőt rögzítő belső borda. A karbantartást lehetővé tevő oldható zár.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Kábelrögzítők – csavaros/ragasztós rögzítésű szíj és kapocs

Raktáron Gyártás alatt

A csavaros rögzítésű kábelszíjak nagyon sokoldalú kábelrendező rendszert alkotnak; nem csak szorosan rögzítik a kábeleket, de öntapadós, csavaros és szegecses rögzítésük is lehetséges. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Kábelrögzítők – szárra szerelhető, P-klipsz

Raktáron Gyártás alatt

A kábelrögzítők többféle helyzetben is erős, de egyszerű megoldást kínálnak a kábelek kezelésére. A szárra szerelhető rögzítő a szárra vagy csavarra nyomható részével szerelhető fel, erős kötést biztosít

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Kábelrögzítők – fél U, bepattintós

Raktáron Gyártás alatt

Alacsony profilú kábelrögzítők zsúfolt áramköri lapokon és más szűk helyeken történő használatra. Jól rögzíthető sarkokban vagy széleken.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Kábelrögzítők – fél U, csavaros rögzítés

Raktáron Gyártás alatt

Alacsony profiljának köszönhetően jól használható zsúfolt áramköri lapokon és más szűk helyeken. Jól rögzíthető sarkokban vagy széleken. #4 vagy M3 csavarral szerelhető, kivételesen erős rögzítést biztosít. Három méretben rendelhető 1/8 hüvelyk, 3/16 hüvelyk vagy 1/4 hüvelyk átmérőjű kötegekhez

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Kábelrögzítők – kettős fél U, bepattintós

Raktáron Gyártás alatt

Alacsony profiljának köszönhetően jól használható zsúfolt áramköri lapokon és más szűk helyeken. Hasznos két párhuzamos kábelköteg vezetésekor. Gyorsan bepattintható 1/16 hüvelyk vastagságú panel 0,125 hüvelyk átmérőjű furatába. UL #E71558 . Három méretben rendelhető 1/8, 3/16 és 1/4 hüvelyk átmérőjű kötegek rögzítésére. UL94 V-2 poliamid 6/6, natúr szín

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Kábelrögzítők – kettős fél U, csavaros rögzítés

Raktáron Gyártás alatt

Alacsony profiljának köszönhetően jól használható zsúfolt áramköri lapokon és más szűk helyeken. Hasznos két párhuzamos 0,125 hüvelyk átmérőjű vezetékköteg központi furathoz #4 vagy M3 csavarhoz. Három méretben rendelhető 1/8, 3/16 és 1/4 hüvelyk átmérőjű kötegek rögzítésére. UL94 V-2 poliamid 6/6, natúr szín

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Kábelrögzítők – ragasztós, egyvezetékes

Raktáron Gyártás alatt

A egyvezetékes kábelrögzítők többféle helyzetben is erős, de egyszerű megoldást kínálnak a kábelek kezelésére. A öntapadós rögzítés nagyon erős rögzítést tesz lehetővé, ugyanakkor a rögzítő levehető. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Lapos kábelrögzítő

Raktáron Gyártás alatt

A laposkábel klipszek szalagkábelek rögzítéséhez használhatók, hátoldalukon jó minőségű öntapadószalag van. Oldalsó rögzítésüknek köszönhetően nehezen hozzáférhető helyeken is használhatók. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Lapos vezetékklipsz

Raktáron Gyártás alatt

A lapos kábelklipszek rögzítése egyszerű, ezenkívül kioldófülük segítségével gyorsan megszüntethető a szorítóhatás

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Mini lapos kábelrögzítő

Raktáron Gyártás alatt

A bepattintós, felül záródó, mini laposkábel-rögzítők benyomható kialakításuknak köszönhetően könnyen szerelhetők. Ideálisak a legtöbb könnyű kábelhez, felülről záródnak

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Öntapadós kábelklipszek (B TÍPUS)

Raktáron Gyártás alatt

A öntapadós állítható kábelrögzítő-tartók a kötegeket rögzítő és zároló reteszelőmechanizmussal rendelkeznek. Ezek a kábelrögzítők a nyomvonal változása esetén kinyithatók. Öntapadós talpukkal könnyen felrakhatók. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Öntapadós rögzítésű vezetékklipsz

Raktáron Gyártás alatt

A talpas vezetékklipszek ragasztós talpon egyszerű, de hatékony módot kínálnak kábelek rögzítésére, ragasztóval rögzíthetők. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)

Öntapadós rögzítésű záró kábelbilincs

Raktáron Gyártás alatt

Ragasztóval könnyen rögzíthető. Nincs szükség átmenő furatra. A zárószerkezet rögzíti a kábelt, de ki is nyitható. Többféle színben és anyagból, többféle típus rendelhető. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

{0} változatok (Alkalmazott szűrők) {0} változatok (Nincs alkalmazott szűrő)