Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Acél rugó

 (3 Termékek)

Lista Táblázat

C Shaped Round Wire Hooks

Raktáron Gyártás alatt

Wire Hooks provide support for handling loads for a variety of applications, including; paint finishing, surface treatments and material handling.

This range of support hooks can be used multiple times, making them highly economical. The 'C' shaped design is ideal for wider parts, including those with varying thickness. Available in a wide range of lengths to suit your project needs.

  • Materials: Copper-drawn Iron Wire

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

CV Shaped Round Wire Hooks

Raktáron Gyártás alatt

Wire Hooks provide support for handling loads for a variety of applications, including; paint finishing, surface treatments and material handling.

This range of support hooks can be used multiple times, making them highly economical. The 'CV' shaped design is ideal for wider parts and multiple styles that have varying thickness.

  • Material: Copper-Drawn Iron Wire

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

S Shaped Round Wire Hooks

Raktáron Gyártás alatt

Wire Hooks provide support for handling loads for a variety of applications, including; paint finishing, surface treatments and material handling.

This range of support hooks can be used multiple times, making them highly economical. The 'S' shaped design is ideal for wider parts and multiple styles that have varying thickness.

  • Material: Copper-Drawn Iron Wire

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)