Ablakszigetelő és élrögzítő
(8 Termékek)
Nagy mennyiségek és testre szabott termékek esetén tegye azokat a kosárba és kattintson a „Kérjen árajánlatot” lehetőségre, vagy írjon e-mailt az info@essentracomponents.hu címre és 2 munkanapon belül válaszolunk Önnek.
Termékek szűrése
Ablakszigetelő és tömítőszalag – EPDM
Az ablakszigetelő és tömítőszalag zárt cellás hab, mely tökéletes gátat képez a nedvességgel és levegővel szemben, kiválóan ellenáll az időjárásnak és az oxidációnak, alacsony hőmérsékleten is kiváló a kezelhetősége és hajlékonysága és kültéren is használható. Alkalmas a következő alkalmazásokhoz: HVAC, berendezések, építészet és általános szerelés.
Ablakszigetelő és tömítőszalag – PP
Az ablakszigetelő és tömítőszalag zárt cellás hab, mely tökéletes gátat képez a nedvességgel és levegővel szemben, kiválóan ellenáll az időjárásnak és az oxidációnak, alacsony hőmérsékleten is kiváló a kezelhetősége és hajlékonysága és kültéren is használható. Alkalmas a következő alkalmazásokhoz: HVAC, berendezések, építészet és általános szerelés.
Ablakszigetelő és tömítőszalag – alacsony sűrűségű PVC
Az alacsony sűrűségű PVC ablakszigetelő szalag zárt cellás hab, mely tökéletes gátat képez a nedvességgel és levegővel szemben, kiválóan ellenáll az időjárásnak és az oxidációnak, alacsony hőmérsékleten is kiváló a kezelhetősége és hajlékonysága és kültéren is használható. Jellemzők: Tartós gumialapú vagy akrilalapú nyomásérzékeny ragasztó. Tesztelés módja: ASTM D1667 sűrűség (font/láb3): 7 összenyomási deformáció: 2 psi. Beállított összenyomás: (50%) 8 max. Üzemhőmérséklet: Gumialapú: -40 F - 180 F Gyúlékonyság: FMVSS 302Alkalmazások. HVAC berendezés. Építőipar. Általános összeszerelés. RV/Tréler/Teherautó.
Ablakszigetelő és tömítőszalag – neoprén nitril PVC
A zsugorodó tömítés neoprén nitril és PVC zárt cellás keveréke. Kiválóan ellenáll az ózonnak és oxigénnek, jól használható kültéren és költséghatékony épületgépészeti megoldás.
Ablakszigetelő és tömítőszalag – uretán (Poron)
A magas sűrűségű uretán (Poron) ablakszigetelő szalag nyitott cellás hab, mely összenyomva zárt cellás sajátosságokat mutat. Kis nyomásigényt, jó rezgéselnyelést és kis kigázosodást biztosít. Ragasztó: Tartós gumialapú vagy akrilalapú nyomásérzékeny ragasztó. Gumialapú ragasztórendszerünk része egy a termék megnyúlását megakadályozó hordozóréteg. Tesztelés módja: ASTM D3574 sűrűség (lb/ft3): 15 összenyomási deformáció: 4 – 8 psi beállított nyomás: (50%) 10 max. üzemhőmérséklet: gumi alapú: -20 F – 150 F; akrilalapú: -20 F – 190 F gyúlékonyság: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 elektromos szekrények. Szervizajtók/panelek. Zsalus szellőzőkürtők és szellőzőnyílások tömítése. Világítás. Épületgépészeti dobozok. Elektronika.
Tömítés - buborék
Tömítések - a buborékok élvédelmet és tömítést nyújtó felpattintható profilok. Elsősorban fémlemezeken használhatók, rezgések, nedvesség és por elleni védelmet nyújtanak. Záródobozok kiegészítő szigetelését biztosítják.
Tömítés - uszonyos
Tömítések - az uszonyok élvédelmet és tömítést nyújtó felpattintható profilok. Elsősorban fémlemezeken használhatók, rezgések, nedvesség és por elleni védelmet nyújtanak. Záródobozok kiegészítő szigetelését biztosítják.
Tömítések
A tömítések élvédelmet és tömítést nyújtó felpattintható profilok. Elsősorban fémlemezeken használhatók, rezgések, nedvesség és por elleni védelmet nyújtanak. Záródobozok kiegészítő szigetelését biztosítják.