Az általános célú zsugorcsövek rengeteg területen felhasználhatók, különböző színekben és típusban kaphatók. A 3:1 cső ragasztó nélküli változata rendkívül hajlékony, széles körben használják elektromos szigetelésre, mivel jó szigetelőképességének és ellenállásának köszönhetően jól alkalmazható beépített alkatrészek védelmére, kivezetések és csatlakozások szigetelésére. Összekötözi a vezetékeket is nagyon rugalmas, könnyű kötegekbe. Vezetékek, kábelek, kivezetések és alkatrészek azonosítására vagy színkódolására használható
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő (zsugorodott állapot) | Zsugorodási arány | Zsugorodás előtti belső átmérő | Szín | Cső alakja | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.106,4657 Ft - 8.565,5433 Ft | 1 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Piros
|
Lapos
|
||
| 3.114,3062 Ft - 3.772,9255 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Fehér
|
Kerek
|
||
| 3.880,4273 Ft - 4.710,595 Ft | 2 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Fehér
|
Lapos
|
||
| 22.713,9355 Ft - 22.713,9355 Ft | 7 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
||
| 17.319,3791 Ft - 17.319,3791 Ft | 3 Raktáron |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
||
| 15.998,8134 Ft - 19.306,861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
||
| 28.676,3537 Ft - 28.676,3537 Ft | 1 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
Lapos
|
||
| 39.181,5426 Ft - 39.181,5426 Ft | 16 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
Lapos
|
||
| 21.010,3914 Ft - 21.010,3914 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
||
| 16.094,4724 Ft - 19.306,861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
||
| 39.560,1125 Ft - 39.560,1125 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fekete
|
Lapos
|
||
| 20.442,5433 Ft - 20.442,5433 Ft | 15 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
||
| 76.318,8405 Ft - 76.318,8405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
2:1
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fekete
|
Lapos
|
||
| 26.121,0238 Ft - 26.121,0238 Ft | 55 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fekete
|
Lapos
|
||
| 30.550,2413 Ft - 30.550,2413 Ft | 1 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Fekete
|
Lapos
|
||
| 57.693,4081 Ft - 57.693,4081 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Fekete
|
Lapos
|
||
| 3.113,293 Ft - 3.772,9255 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Kék
|
Kerek
|
||
| 3.923,5129 Ft - 4.710,595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Kék
|
Kerek
|
||
| 3.497,3941 Ft - 4.267,2529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kék
|
Kerek
|
||
| 39.181,5426 Ft - 39.181,5426 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Kék
|
Lapos
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz