A NYÁK-lapvezetők a panelek szűk helyeken, például NYÁK-keretekbe történő beszerelésére használatosak. A vízszintes panelvezető sínek a nyomtatott áramköri kártyák vízszintes beszerelésére használhatók. Különböző szerelési módokban és tartó alternatívákban.
Sorozat szám: SRRN
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Kompatibilis panelvastagság | A rögzítőfuratok közötti távolság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,1483 Ft - 63,1473 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 54,4628 Ft - 72,617 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 1.585,5023 Ft - 1.585,5023 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 ft
1.2 m
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 56,4614 Ft - 56,4614 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 48,1073 Ft - 59,3931 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 78,4865 Ft - 96,8972 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 39,4595 Ft - 39,4595 Ft | 167 Raktáron |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 297,8477 Ft - 297,8477 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 201,4357 Ft - 201,4357 Ft | 500 Raktáron |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 383,1142 Ft - 383,1142 Ft | 436 Raktáron |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 150,82 Ft - 150,82 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.5 in
88.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 161,3485 Ft - 161,3485 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5 in
139.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 385,2421 Ft - 385,2421 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.5 in
114.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 492,3079 Ft - 492,3079 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8 in
203.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 492,3079 Ft - 492,3079 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 513,6149 Ft - 513,6149 Ft | 500 Raktáron |
8 in
203.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 146,7538 Ft - 146,7538 Ft | 1000 Raktáron |
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 157,1316 Ft - 157,1316 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.5 in
114.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 310,1264 Ft - 310,1264 Ft | 2000 Raktáron |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 263,5517 Ft - 263,5517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.5 in
190.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz