A végig menetes szárak és rudak olyan helyzetekben ideálisak, ahol nincs szükség csavarfejre, vagy kevés a hely. Közvetlenül a rögzíteni kívánt alkatrészbe hajtva teljesen az anyagba rögzíthetők.
Sorozat szám: SR1985
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes hossz | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42,2363 Ft - 52,1453 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4-20
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 412,0435 Ft - 508,6954 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2-13
|
5.000 in
127 mm
|
||
| 49,3728 Ft - 60,9538 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5/16-18
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 1.444,2712 Ft - 1.783,0512 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 165,2906 Ft - 204,0641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2-13
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 14,6408 Ft - 19,2575 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#10-32
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 72,393 Ft - 89,3734 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5/16-18
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 188,3683 Ft - 232,5527 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/8-16
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 112,0868 Ft - 138,3781 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2-13
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 54,3101 Ft - 71,4538 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4-20
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 21,6435 Ft - 26,7207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4-20
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 62,9172 Ft - 77,6735 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/8-16
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 91,7855 Ft - 113,3178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/8-16
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 28,7889 Ft - 37,8666 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4-20
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 62,7102 Ft - 77,4204 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5/16-18
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 58,1774 Ft - 71,8254 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4-20
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 3.052,724 Ft - 3.700,2674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 329,9677 Ft - 407,3651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2-13
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 56,0415 Ft - 69,1871 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5/16-18
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 40,6295 Ft - 50,1589 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4-20
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz