Kulcsos zár - Anyag:Cinkötvözet Maximális megfogás:30 mm | 1.181 in ; Kulcs típusa - 5 mm duplafejű ; Anyag - Cinkötvözet
Specifikációk
Angolszász méret
|
|
---|---|
Nyelv anyaga | Cinköntvény |
Befejezés | Krómozott |
Burkolat anyaga | Cinköntvény |
Retesz anyaga | Cinköntvény |
Anyag | Cinkötvözet |
Összes műszaki adat megtekintése és testreszabása |
Árazás és opciók
Standard csomagolás:
50
Bármilyen mennyiséget rendelhet
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 3.614,39 Ft |
25 - 49 | 2.259,00 Ft |
50 + | 1.807,19 Ft |
Árajánlatot kér ? Nagy mennyiségek és testre szabott termékek esetén tegye azokat a kosárba és kattintson a „Kérjen árajánlatot” lehetőségre, vagy írjon e-mailt az info@essentracomponents.hu címre, mi pedig két munkanapon belül válaszolunk
Specifikációk
Angolszász méret
Metrikus
Nyelv anyaga | Cinköntvény |
---|---|
Befejezés | Krómozott |
Burkolat anyaga | Cinköntvény |
Retesz anyaga | Cinköntvény |
Anyag | Cinkötvözet |
Tanúsítás | IP65 |
Nyelv hossza | 45.0 mm |
Maximális kompatibilis ajtóvastagság | 20.0 mm |
Maximális megfogás | 30 mm |
Kulcs típusa | 5 mm duplafejű |
Szerelőfurat alakja | 22,2 x 20,2 mm |
Speciális tulajdonságok (mind) | IP65 |