Menü Keresés

Key Latch 5.0 mm Double Bit Key 36.0 mm Zinc Alloy

Cover Lock suitable for use on thick panels such as insulated panels. Seals to IP65 standard and is supplied with a rubber sealing gasket.
Manufacturer Part Number:

06411152034E

Gyártás alatt For more information Delivery & returns
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Key Type 5.0 mm Double Bit Key
Cam Material Steel
Housing Material Zamak
Finish Chrome Plated
Cam Length 45.0 mm
Grip Length 36.0 mm
Maximum Compatible Door Thickness 20.0 mm
Grip Range 36.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot