A kúpos sebváltókar-fogantyúk acélból készülnek, csiszoltak, fekete oxidációs felületkezeléssel. A kúpos rézbetétes fekete műanyag gomb jó fogást és esztétikus, kellemes megjelenést biztosít, sebességváltásra használható a gépészetben.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Tengelyátmérő | Menetméret | Teljes hossz | Tengely anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.436,6719 Ft - 3.436,6719 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.37 in
111.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 2.851,4764 Ft - 2.851,4764 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Acél
|
||
| 4.500,6603 Ft - 4.500,6603 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
5.551 in
141.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 3.340,9159 Ft - 3.340,9159 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.583 in
91.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 2.819,5621 Ft - 2.819,5621 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
Acél
|
||
| 3.319,6354 Ft - 3.319,6354 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
5.551 in
141.0 mm
|
Acél
|
||
| 2.798,2815 Ft - 2.798,2815 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 4.149,5377 Ft - 4.149,5377 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 2.372,6836 Ft - 2.372,6836 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.37 in
111.0 mm
|
Acél
|
||
| 2.191,8054 Ft - 2.191,8054 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.504 in
89.0 mm
|
Acél
|
||
| 3.734,5866 Ft - 3.734,5866 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 5.149,6846 Ft - 5.149,6846 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
8.504 in
216.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 2.340,7692 Ft - 2.340,7692 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.583 in
91.0 mm
|
Acél
|
||
| 3.436,6719 Ft - 3.436,6719 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
6.299 in
160.0 mm
|
Acél
|
||
| 2.851,4764 Ft - 2.851,4764 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
5.472 in
139.0 mm
|
Acél
|
||
| 3.574,989 Ft - 3.574,989 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
8.504 in
216.0 mm
|
Acél
|
||
| 2.851,4764 Ft - 2.851,4764 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.504 in
89.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 4.625,3457 Ft - 4.625,3457 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.492 in
114.1 mm
|
Acél
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Acél
|
|||
| 2.404,6109 Ft - 2.404,6109 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
5.354 in
136.0 mm
|
Acél
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz