Menü Keresés

Vállas csavarok - hengeresfejű csavar

Raktáron

A vállas csavarok ezen termékcsaládja hengeres fejjel és hatlapfejes hajtással rendelkezik. A hatlapfejes hajtások ideálisak a precíziós szereléshez, és optimálisan használhatók ott, ahol kisebb felület áll rendelkezésre.

Rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot és megmunkálhatóságot biztosít. Ez az anyag népszerű az építőiparban és az autóiparban.

  • Anyaga: Rozsdamentes acél
  • AISI 303, 1, 4305
  • Szakítószilárdság: 550 N/mm²
  • Szakítószilárdság-vizsgálati minimum: 190 N/mm²

Árajánlatra van szüksége?

Nagy mennyiségek és testre szabott termékek esetén tegye azokat a kosárba és kattintson a „Kérjen árajánlatot” lehetőségre, vagy írjon e-mailt az info@essentracomponents.hu címre és 2 munkanapon belül válaszolunk Önnek.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
Termék SKU-információk
Cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1+0|-0.025 A/F l2 h1 l1+0.05|-0.0 d2 d3 Megveszem
2.024,96 Ft - 2.892,80 Ft 100 Raktáron
6.0
3.0
6.0
5.0
50.0
M5
10.0
1.183,34 Ft - 1.690,48 Ft 90 Raktáron
5.0
2.5
5.0
4.0
35.0
M4
8.0
1.493,41 Ft - 2.133,44 Ft 100 Raktáron
6.0
3.0
6.0
5.0
18.0
M5
10.0
2.195,82 Ft - 3.136,88 Ft 100 Raktáron
6.0
3.0
6.0
5.0
55.0
M5
10.0
1.303,57 Ft - 1.862,24 Ft 100 Raktáron
8.0
4.0
11.0
6.0
5.0
M6
12.0
2.632,45 Ft - 3.760,64 Ft Gyártás alatt
10.0
5.0
12.0
7.0
35.0
M8
14.0
2.265,42 Ft - 3.236,32 Ft 100 Raktáron
12.0
6.0
16.0
8.0
10.0
M10
20.0
2.952,01 Ft - 4.217,16 Ft Gyártás alatt
12.0
6.0
16.0
8.0
50.0
M10
20.0
2.952,01 Ft - 4.217,16 Ft 40 Raktáron
12.0
6.0
16.0
8.0
40.0
M10
20.0
3.176,66 Ft - 4.538,08 Ft 100 Raktáron
12.0
6.0
16.0
8.0
75.0
M10
20.0
4.512,92 Ft - 6.447,03 Ft Gyártás alatt
20.0
10.0
22.0
14.0
35.0
M16
30.0
5.476,88 Ft - 7.824,12 Ft 50 Raktáron
16.0
8.0
18.0
11.0
55.0
M12
24.0
3.929,69 Ft - 5.613,84 Ft 100 Raktáron
10.0
5.0
12.0
7.0
80.0
M8
14.0
6.695,02 Ft - 9.564,32 Ft Gyártás alatt
16.0
8.0
18.0
11.0
75.0
M12
24.0
3.360,17 Ft - 4.800,24 Ft 90 Raktáron
10.0
5.0
12.0
7.0
65.0
M8
14.0
4.236,60 Ft - 6.052,28 Ft 100 Raktáron
10.0
5.0
12.0
7.0
100.0
M8
14.0
892,25 Ft - 1.274,64 Ft 100 Raktáron
4.0
2.0
4.0
3.0
18.0
M3
6.0
1.664,26 Ft - 2.377,52 Ft 100 Raktáron
6.0
3.0
6.0
5.0
40.0
M5
10.0
1.303,57 Ft - 1.862,24 Ft 100 Raktáron
8.0
4.0
11.0
6.0
7.0
M6
12.0
1.825,63 Ft - 2.608,04 Ft 100 Raktáron
10.0
5.0
12.0
7.0
14.0
M8
14.0
  • / 9
Vállas csavar - Hengeresfejű; M5; 6.0; 50.0; 303 Rozsdamentes acél

20144159

Ártartomány
2.892 Ft - 2.024 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1+0.05|-0.0
    50.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vállas csavar - Hengeresfejű; M4; 5.0; 35.0; 303 Rozsdamentes acél

20144067

Ártartomány
1.690 Ft - 1.183 Ft

Készletszintek
90 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1+0.05|-0.0
    35.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vállas csavar - Hengeresfejű; M5; 6.0; 18.0; 303 Rozsdamentes acél

20144111

Ártartomány
2.133 Ft - 1.493 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1+0.05|-0.0
    18.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vállas csavar - Hengeresfejű; M5; 6.0; 55.0; 303 Rozsdamentes acél

20144166

Ártartomány
3.136 Ft - 2.195 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1+0.05|-0.0
    55.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vállas csavar - Hengeresfejű; M6; 8.0; 5.0; 303 Rozsdamentes acél

20144197

Ártartomány
1.862 Ft - 1.303 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1+0.05|-0.0
    5.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vállas csavar - Hengeresfejű; M8; 10.0; 35.0; 303 Rozsdamentes acél

20144272

Ártartomány
3.760 Ft - 2.632 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1+0.05|-0.0
    35.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vállas csavar - Hengeresfejű; M10; 12.0; 10.0; 303 Rozsdamentes acél

20144326

Ártartomány
3.236 Ft - 2.265 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1+0.05|-0.0
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vállas csavar - Hengeresfejű; M10; 12.0; 50.0; 303 Rozsdamentes acél

20144388

Ártartomány
4.217 Ft - 2.952 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1+0.05|-0.0
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vállas csavar - Hengeresfejű; M10; 12.0; 40.0; 303 Rozsdamentes acél

20144364

Ártartomány
4.217 Ft - 2.952 Ft

Készletszintek
40 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1+0.05|-0.0
    40.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vállas csavar - Hengeresfejű; M10; 12.0; 75.0; 303 Rozsdamentes acél

20144555

Ártartomány
4.538 Ft - 3.176 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1+0.05|-0.0
    75.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vállas csavar - Hengeresfejű; M16; 20.0; 35.0; 303 Rozsdamentes acél

20144609

Ártartomány
6.447 Ft - 4.512 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1+0.05|-0.0
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vállas csavar - Hengeresfejű; M12; 16.0; 55.0; 303 Rozsdamentes acél

20144579

Ártartomány
7.824 Ft - 5.476 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1+0.05|-0.0
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vállas csavar - Hengeresfejű; M8; 10.0; 80.0; 303 Rozsdamentes acél

20144708

Ártartomány
5.613 Ft - 3.929 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1+0.05|-0.0
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vállas csavar - Hengeresfejű; M12; 16.0; 75.0; 303 Rozsdamentes acél

20144593

Ártartomány
9.564 Ft - 6.695 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1+0.05|-0.0
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vállas csavar - Hengeresfejű; M8; 10.0; 65.0; 303 Rozsdamentes acél

20144685

Ártartomány
4.800 Ft - 3.360 Ft

Készletszintek
90 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1+0.05|-0.0
    65.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vállas csavar - Hengeresfejű; M8; 10.0; 100.0; 303 Rozsdamentes acél

20144722

Ártartomány
6.052 Ft - 4.236 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1+0.05|-0.0
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vállas csavar - Hengeresfejű; M3; 4.0; 18.0; 303 Rozsdamentes acél

20143954

Ártartomány
1.274 Ft - 892 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1+0.05|-0.0
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vállas csavar - Hengeresfejű; M5; 6.0; 40.0; 303 Rozsdamentes acél

20144135

Ártartomány
2.377 Ft - 1.664 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1+0.05|-0.0
    40.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vállas csavar - Hengeresfejű; M6; 8.0; 7.0; 303 Rozsdamentes acél

20144203

Ártartomány
1.862 Ft - 1.303 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1+0.05|-0.0
    7.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vállas csavar - Hengeresfejű; M8; 10.0; 14.0; 303 Rozsdamentes acél

20144258

Ártartomány
2.608 Ft - 1.825 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1+0.05|-0.0
    14.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0