A vállas csavarok e sorozata kupakfejjel rendelkezik, választható hatlapú, torx vagy hornyolt meghajtással.
Ausztenit rozsdamentes acélból vagy titánból készültek, ami kiváló korrózió ellenállást és megmunkálhatóságot biztosít. Az anyag népszerű választás az építőiparban és az autóiparban.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, 316 Rozsdamentes acél, 416 Rozsdamentes acél, Titán G2, Titán G5 Szín: , Fekete Sorozat szám: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Anyag | l2 | Meghajtás típusa | d3 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.124,00 Ft - 3.540,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
6.0
|
7.0
|
Titán G2
|
6.0
|
Hatlapfejű
|
10.0
|
||
| 1.456,00 Ft - 2.428,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
5.0
|
8.0
|
Titán G2
|
5.0
|
Hatlapfejű
|
8.0
|
||
| 720,00 Ft - 1.200,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
4.0
|
5.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
4.0
|
Torx hajtás
|
6.0
|
||
| 2.568,00 Ft - 4.280,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
12.0
|
30.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
16.0
|
Hatlapfejű
|
20.0
|
||
| 752,00 Ft - 1.252,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
3.0
|
8.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
4.0
|
Hatlapfejű
|
5.0
|
||
| 1.484,00 Ft - 2.472,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
10.0
|
12.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
12.0
|
Hatlapfejű
|
14.0
|
||
| 800,00 Ft - 1.336,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
5.0
|
8.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
5.0
|
Hatlapfejű
|
8.0
|
||
| 836,00 Ft - 1.396,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
5.0
|
30.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
5.0
|
Torx hajtás
|
8.0
|
||
| 2.452,00 Ft - 4.088,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
12.0
|
50.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
16.0
|
Torx hajtás
|
20.0
|
||
| 968,00 Ft - 1.616,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
5.0
|
25.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
5.0
|
Torx hajtás
|
8.0
|
||
| 812,00 Ft - 1.356,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
6.0
|
6.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
6.0
|
Hatlapfejű
|
10.0
|
||
| 836,00 Ft - 1.396,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
5.0
|
16.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
5.0
|
Torx hajtás
|
8.0
|
||
| 1.864,00 Ft - 3.108,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
12.0
|
10.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
16.0
|
Torx hajtás
|
20.0
|
||
| 1.680,00 Ft - 2.800,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
10.0
|
25.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
12.0
|
Torx hajtás
|
14.0
|
||
| 720,00 Ft - 1.200,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
4.0
|
8.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
4.0
|
Torx hajtás
|
6.0
|
||
| 720,00 Ft - 1.200,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
5.0
|
16.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
5.0
|
Torx hajtás
|
8.0
|
||
| 2.452,00 Ft - 4.088,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
12.0
|
25.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
16.0
|
Torx hajtás
|
20.0
|
||
| 2.548,00 Ft - 4.248,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
10.0
|
70.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
12.0
|
Torx hajtás
|
14.0
|
||
| 1.128,00 Ft - 1.880,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
6.0
|
16.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
6.0
|
Hatlapfejű
|
10.0
|
||
| 796,00 Ft - 1.324,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
5.0
|
12.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
5.0
|
Torx hajtás
|
8.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz