Menü Keresés

Vállas csavar Gombfej M6 8.0 4.0 316 Rozsdamentes acél

Vállas csavar hengeres fejjel és hatlapfejű hajtással. A váll átmérője nagyobb, mint a csavarok menetes része. Használható rögzítőcsap, dübel, csukló, tengely helyett, vagy ahol csúszó mozgásra van szükség.
Essentra cikkszám:

20247072

Gyártói cikkszám:

20247072

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.808,00 Ft
100 - 199 1.628,00 Ft
200 - 499 1.448,00 Ft
500 - 999 1.264,00 Ft
1000 + 1.084,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.808 Ft

1 x 1.808,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 4.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
TX Size TX-30
Meghajtás típusa Torx hajtás
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot