Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A torziós rugók ideálisak energia tárolására és kibocsátására, vagy kis távolságú nyomás kifejtésére. Jobbos és balos kivitelben, különböző lábszögekkel rendelhetők. Anyaguk 302 rozsdamentes acél.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Lábhossz a furat középpontjától | Elhajlási szög | Drótátmérő | Tekervény mérete | Nyomaték | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.046,1979 Ft - 1.157,8755 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.071 in
1.8 mm
|
13.9 mm
13.9 mm
|
791.00 Nmm
791.00 Nmm
|
||
| 1.075,5925 Ft - 1.199,017 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.075 in
1.9 mm
|
16.7 mm
16.7 mm
|
989.00 Nmm
989.00 Nmm
|
||
| 1.363,5964 Ft - 1.510,5284 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 in
76.2 mm
|
360
|
0.094 in
2.4 mm
|
20.7 mm
20.7 mm
|
1808.00 Nmm
1808.00 Nmm
|
||
| 863,9981 Ft - 963,9151 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.7 mm
11.7 mm
|
475.00 Nmm
475.00 Nmm
|
||
| 758,2077 Ft - 840,4907 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.047 in
1.2 mm
|
10.3 mm
10.3 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
| 408,179 Ft - 543,2863 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
360
|
0.031 in
0.8 mm
|
6.0 mm
6.0 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
||
| 805,2226 Ft - 893,3927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.055 in
1.4 mm
|
11.5 mm
11.5 mm
|
370.00 Nmm
370.00 Nmm
|
||
| 441,2235 Ft - 587,2685 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.043 in
1.1 mm
|
9.1 mm
9.1 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
| 414,2648 Ft - 551,3864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.252 in
31.8 mm
|
360
|
0.035 in
0.9 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
| 441,2235 Ft - 587,2685 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.039 in
1.0 mm
|
8.7 mm
8.7 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
| 414,2648 Ft - 551,3864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.252 in
31.8 mm
|
360
|
0.039 in
1.0 mm
|
8.3 mm
8.3 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
||
| 1.022,6905 Ft - 1.134,3681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.063 in
1.6 mm
|
13.1 mm
13.1 mm
|
582.00 Nmm
582.00 Nmm
|
||
| 805,2226 Ft - 893,3927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.055 in
1.4 mm
|
11.5 mm
11.5 mm
|
370.00 Nmm
370.00 Nmm
|
||
| 1.110,8605 Ft - 1.234,2849 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.079 in
2.0 mm
|
14.7 mm
14.7 mm
|
1102.00 Nmm
1102.00 Nmm
|
||
| 863,9981 Ft - 963,9151 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.7 mm
11.7 mm
|
475.00 Nmm
475.00 Nmm
|
||
| 758,2077 Ft - 840,4907 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
360
|
0.047 in
1.2 mm
|
10.3 mm
10.3 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
| 390,4914 Ft - 519,7441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
| 390,4914 Ft - 519,7441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
| 390,4914 Ft - 519,7441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
1.6 mm
1.6 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
| 386,7367 Ft - 514,7465 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.024 in
0.6 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz