Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.
Anyag: LDPE Szín: Fekete, Szürke, Fehér Sorozat szám: SR1816
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | B | C | Torx méret | E | Á | Szín | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,3339 Ft - 21,3716 Ft | 300 Raktáron |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Fehér
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 15,3339 Ft - 21,3716 Ft | 3000 Raktáron |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Fekete
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 15,3339 Ft - 21,3716 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Szürke
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 15,3339 Ft - 21,3716 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Szürke
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 21,44 Ft - 29,9148 Ft | 1000 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Szürke
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 21,5223 Ft - 30,038 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Fekete
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 21,2347 Ft - 29,641 Ft | 400 Raktáron |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Fehér
|
1
|
||
| 19,3454 Ft - 26,9986 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.661 in
16.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Fehér
|
1
|
||
| 15,3339 Ft - 21,3716 Ft | 996 Raktáron |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Fekete
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 21,2347 Ft - 29,641 Ft | 500 Raktáron |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Szürke
|
1
|
||
| 15,3339 Ft - 21,3716 Ft | 100 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Szürke
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 19,3454 Ft - 26,9986 Ft | 6500 Raktáron |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Fehér
|
1
|
||
| 19,3454 Ft - 26,9986 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Fekete
|
1
|
||
| 19,4823 Ft - 27,1766 Ft | 1200 Raktáron |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Szürke
|
1
|
||
| 19,3454 Ft - 26,9986 Ft | 500 Raktáron |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Fekete
|
1
|
||
| 15,3339 Ft - 21,3716 Ft | 800 Raktáron |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Fehér
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 15,3339 Ft - 21,3716 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Fekete
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 15,3339 Ft - 21,3716 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Fekete
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 15,3339 Ft - 21,3716 Ft | 200 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Fehér
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 15,3339 Ft - 21,3716 Ft | 2000 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Fehér
|
2 - 3 utas sarok
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz