A törésmentesítők a paneleken áthaladó vezetékek és kábelek számára nyújtanak kiegészítő biztosítást és védelmet.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Panelvastagság | használható kábelátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,2253 Ft - 114,3626 Ft | 34000 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 10090473 | 37,7323 Ft - 106,0454 Ft | 21800 Raktáron |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
| 43,4004 Ft - 114,3626 Ft | 11800 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 60,4047 Ft - 78,2166 Ft | 3000 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 30,435 Ft - 85,564 Ft | 196 Raktáron |
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 56,5438 Ft - 224,5666 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 53,4634 Ft - 141,3938 Ft | 38 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 45,0845 Ft - 133,0765 Ft | 1000 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 68,5235 Ft - 191,2975 Ft | 800 Raktáron |
0.563 in
14.3 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 44,5642 Ft - 117,4816 Ft | 2000 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 15,0601 Ft - 15,0601 Ft | 8000 Raktáron |
0.335 in
8.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 48,7673 Ft - 63,1429 Ft | 8150 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 32,8994 Ft - 96,7923 Ft | 18106 Raktáron |
0.299 in
7.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
| 32,5571 Ft - 91,2821 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 79,4214 Ft - 315,0171 Ft | 8791 Raktáron |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 49,2477 Ft - 113,0504 Ft | 3500 Raktáron |
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz