Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A tömszelencékkel kábelek vezethetők be tokozásokba. Különböző menetméretű, színű és rögzítőmenet-hosszúságú tömszelencéink számos igényt kielégítenek. Ellenanyák és tömítőgyűrű külön kaphatók.
Sorozat szám: SR1717
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.911,5177 Ft - 1.911,5177 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1.409,6486 Ft - 1.566,2758 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3.108,2361 Ft - 3.453,597 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4.333,8799 Ft - 4.815,4212 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.547,8498 Ft - 1.719,8327 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2.329,4382 Ft - 3.623,5674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3.475,9129 Ft - 3.475,9129 Ft | 100 Raktáron |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 18.673,3235 Ft - 21.404,2816 Ft | 102 Raktáron |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 892,6002 Ft - 1.907,7266 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 13.300,0839 Ft - 39.891,7753 Ft | 1 Raktáron |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 20.448,0608 Ft - 20.448,0608 Ft | 2 Raktáron |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2.036,0781 Ft - 2.415,3721 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.000 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6.628,7982 Ft - 14.121,2146 Ft | 1 Raktáron |
M63
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 57.033,1868 Ft - 137.339,159 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1.034,4581 Ft - 3.170,2581 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1.034,4581 Ft - 1.293,0623 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 360,7906 Ft - 1.011,9631 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 487,4592 Ft - 609,3172 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 7.805,5421 Ft - 20.418,9332 Ft | 400 Raktáron |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1.133,7613 Ft - 2.028,8521 Ft | 558 Raktáron |
1/2 in
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz