Menü Keresés

Tömszelencebetét 4 M25 EPDM Fekete

This slotted sealing insert is made of black EPDM. It is suitable to an M25 x 1.5 thread and is fitted with 4 conductors to accept cable diameter of 4-6 mm.
Essentra cikkszám:

10301517

Gyártói cikkszám:

550936

90 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 499 745,0819 Ft
500 + 645,1764 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

7.451 Ft

10 x 745,0819 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Vezetékek száma 4
Kábelköteg átmérőtartománya 4.0 - 6.0 mm
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot