A tömszelence-alátétek az Essentra tömszelencéivel és záróanyáival használhatók. Neoprénből készülnek, gyorsan és könnyen feltehetők, és tömítésként szolgálnak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,675 Ft - 17,675 Ft | 6000 Raktáron |
M16 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 28,1076 Ft - 28,1076 Ft | 500 Raktáron |
M40
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 20,1394 Ft - 20,1394 Ft | 2000 Raktáron |
PG 13.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 29,3945 Ft - 29,3945 Ft | 1360 Raktáron |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 12,8147 Ft - 12,8147 Ft | 6950 Raktáron |
PG 9
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 17,0863 Ft - 17,0863 Ft | 350 Raktáron |
PG 16
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 30,2434 Ft - 34,8847 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 42
|
2.343 in
59.5 mm
|
||
| 18,565 Ft - 18,565 Ft | 26393 Raktáron |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 21,9877 Ft - 21,9877 Ft | 1100 Raktáron |
M25 x 1.5
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| 40,7033 Ft - 46,8506 Ft | 350 Raktáron |
M63 x 1.5
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 17,6477 Ft - 17,6477 Ft | 1500 Raktáron |
PG 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 36,6234 Ft - 36,6234 Ft | 1000 Raktáron |
PG 29
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
| 33,406 Ft - 33,406 Ft | 5500 Raktáron |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 27,7516 Ft - 27,7516 Ft | 900 Raktáron |
M32 x 1.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 9,5426 Ft - 11,2129 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 10,3158 Ft - 10,5152 Ft | 150 Raktáron |
PG 7
|
|
||
| 14,2796 Ft - 14,2796 Ft | 5900 Raktáron |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 19,8793 Ft - 19,8793 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 38,5538 Ft - 44,8106 Ft | 8 Raktáron |
PG 48
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 27,8748 Ft - 31,2291 Ft | 70 Raktáron |
M50 x 1.5
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz