Ez a tépőzáras kábelkötegelő család ideális különböző alkalmazásokhoz, ahol újra kell használni őket, vagy a kötegelt kábelek törékenyebbek és több odafigyelést igényelnek. Műanyag csattal is kaphatók.
Sorozat szám: SR2001
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kampó anyaga | Szín | Teljes hossz | Teljes szélesség | With Buckle? | With Screw Hole? | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.974,2335 Ft - 2.974,2335 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PE;PP
|
Fekete
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Igen
|
Nem
|
||
| 1.358,4897 Ft - 1.358,4897 Ft | 500 Raktáron |
PE;PP
|
Fekete
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Igen
|
Nem
|
||
| 1.242,0477 Ft - 1.242,0477 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PE;PP
|
Fekete
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Igen
|
Nem
|
||
| 312,353 Ft - 347,0607 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Narancs
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 474,026 Ft - 526,6946 Ft | 6750 Raktáron |
LDPE
|
Fekete
|
12 in
304.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nem
|
Igen
|
||
| 480,6193 Ft - 534,0206 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Piros
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nem
|
Igen
|
||
| 491,1844 Ft - 545,7586 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Kék
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nem
|
Igen
|
||
| 393,5299 Ft - 437,2613 Ft | 380 Raktáron |
Poliamid
|
Fekete
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 521,0849 Ft - 578,9846 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Fehér
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 1.274,8429 Ft - 1.416,493 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Zöld
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 382,6087 Ft - 382,6087 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PE;PP
|
Fekete
|
12.795 in
325.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nem
|
Igen
|
||
| 351,1928 Ft - 390,2138 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Fehér
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 307,3153 Ft - 341,4633 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Zöld
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 968,1934 Ft - 968,1934 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PE;PP
|
Fekete
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Igen
|
Nem
|
||
| 1.328,8656 Ft - 1.476,5165 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Kék
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 1.274,8429 Ft - 1.416,493 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Fehér
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 1.195,344 Ft - 1.328,1577 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Zöld
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 1.023,9538 Ft - 1.137,7283 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Sárga
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 493,4109 Ft - 548,2362 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Narancs
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Igen
|
||
| 233,0269 Ft - 258,9188 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Fekete
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nem
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz