Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.
A tengelyvédő sapkák a tengelyek és a csapágyaik védelmére és maszkolására szolgálnak olajjal és vegyszerekkel szemben.Megfelel a DIN 748, IEC 600-72 és ISO 775 R előírásoknak Anyag: LDPE, SR 6449 Szín: Sárga Sorozat szám: SR1079
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | á | H | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.565,5799 Ft - 1.565,5799 Ft | 25 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 107,8439 Ft - 107,8439 Ft | 3750 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 92,4142 Ft - 92,4142 Ft | 1000 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 166,3456 Ft - 166,3456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 67,3734 Ft - 199,6148 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 98,4383 Ft - 98,4383 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 207,4187 Ft - 207,4187 Ft | 1000 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 590,9036 Ft - 590,9036 Ft | 11 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 107,5291 Ft - 107,5291 Ft | 2675 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 49,7804 Ft - 147,6317 Ft | 15055 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 150,3956 Ft - 150,3956 Ft | 890 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 475,2831 Ft - 475,2831 Ft | 322 Raktáron |
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 900,8816 Ft - 900,8816 Ft | 1895 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 228,0099 Ft - 228,0099 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 699,487 Ft - 699,487 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 912,3273 Ft - 912,3273 Ft | 50 Raktáron |
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 121,4529 Ft - 121,4529 Ft | 1950 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 213,7439 Ft - 213,7439 Ft | 1950 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 102,3676 Ft - 102,3676 Ft | 120 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rugalmas polivinil-klorid
|
2
|
||
| 415,5766 Ft - 1.434,7315 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.094 in
104.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz