Menü Keresés

Tengelytámasztó sín 16.0 M5x20 4950.0 Rozsdamentes acél

A 16Ø tengelytartó sínt lineáris csapágyakkal és más lineáris mozgást végző alkatrészekkel való használatra terveztük. Szilárd alátámasztást nyújt a lineáris tengelyeknek, és az alkalmazásokban nagy terhelést képes elviselni. A tengely acélból készült, alumínium tartóval, amely edzett, hogy biztosítsa az egyenességet és a pontosságot.
Essentra cikkszám:

20271091

Gyártói cikkszám:

20271091

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 471.114,00 Ft
5 - 9 447.560,00 Ft
10 + 424.004,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

471.114 Ft

1 x 471.114,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Sín típusa Tengely és sín
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 M5x20
l1 4950.0
l2 150.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 9.0
α 50.0
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot