A téglalap alakú betétek és csúszkák ideálisak a legnépszerűbb méretű és formájú téglalap csövekhez. A csővégbe helyezve tiszta és rendezett megjelenést kölcsönöznek a kész alkalmazásnak.
Bordás kialakításúak a könnyű behelyezés és a pozitív illeszkedés érdekében. Ezek a betétek felületvédelmet nyújtanak, és megakadályozzák a piszok és egyéb szennyeződések bejutását a cső vagy vezeték belső részébe.
Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében. Széles kínálatunk többféle méretben és színben is elérhető.
Anyag: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Ezüst, Barna, Kék, Zöld, Piros, Sárga Sorozat szám: SRANR, SR1550
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | B | T2 | Szín | A | Anyag | T1 | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,4638 Ft - 62,4806 Ft | 20120 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 24,2716 Ft - 46,6333 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Fekete
|
1 in
25.4 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 50,7763 Ft - 92,6469 Ft | 1000 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fehér
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 39,7437 Ft - 72,5091 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fehér
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 34,0547 Ft - 67,0726 Ft | 100 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Szürke
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 30,705 Ft - 60,5328 Ft | 10 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szürke
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 144,0293 Ft - 336,85 Ft | 35 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 29,8543 Ft - 58,8314 Ft | 2873 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 34,0547 Ft - 67,0726 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Fekete
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 39,5178 Ft - 72,0838 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Szürke
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 39,7437 Ft - 72,5091 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szürke
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 37,5239 Ft - 68,4815 Ft | 200 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 62,0481 Ft - 113,2764 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szürke
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 37,5239 Ft - 68,4815 Ft | 58 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Fehér
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 529,5954 Ft - 1.289,7746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Fekete
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 56,5052 Ft - 103,1211 Ft | 46 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 69,1728 Ft - 126,1699 Ft | 30 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fehér
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 31,3298 Ft - 55,9196 Ft | 7100 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 79,4477 Ft - 144,9517 Ft | 60 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Fehér
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 27,8472 Ft - 76,9147 Ft | 31900 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz