Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Befejezés | Menethossz | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133,3461 Ft - 159,2703 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 114,0984 Ft - 136,2778 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nikkel bevonatú
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10200148 | 325,2982 Ft - 388,4198 Ft | 100 Raktáron |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 361,6466 Ft - 433,0371 Ft | 500 Raktáron |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 435,2192 Ft - 521,1232 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 298,8882 Ft - 357,8828 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 343,2571 Ft - 411,0156 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 398,4257 Ft - 477,0801 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 292,4023 Ft - 350,1067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 309,8272 Ft - 370,9842 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 679,8388 Ft - 814,0207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 404,412 Ft - 484,2292 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 472,2566 Ft - 565,4677 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 405,6035 Ft - 485,6648 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 387,4437 Ft - 463,916 Ft | 35 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 466,7441 Ft - 558,8785 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 436,1953 Ft - 522,2716 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 557,773 Ft - 667,8519 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 332,9641 Ft - 397,5643 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 380,0649 Ft - 455,073 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz