Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 5.5 mm M3 10.0 mm

A külső-belső menetes állvány alámetszett menettel biztonságos fogást nyújt és megtartja a szintezett nyerget alátéttel való párosítás szüksége nélkül.
Essentra cikkszám:

10200148

Gyártói cikkszám:

1221465

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 388,4198 Ft
1000 + 325,2982 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

38.842 Ft

100 x 388,4198 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 5.5 mm
Távtartó hossza 10.0 mm
Menethossz 6.0 mm
Szín Natúr
Befejezés Rozsdamentes acél
Teljes anyag 303 Rozsdamentes acél
Távtartó alakja Hatlapú
Menetméret M3
Menettípus Metric
Típus Male-Female Undercut Spacer
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot