A tányérrugók olyan helyzetekben használhatók, amikor kis helyen nagyon nagy terhelést kell elviselni, és ideálisak rendkívüli igénybevétel esetén. A tányérrugókat gyakran használják rezgéssel, hőtágulással, fáradással és csavarozással kapcsolatos problémák megoldására.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Terhelt magasság | Kar magassága | Anyag | Belső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,2369 Ft - 17,2369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Szénacél
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 16,306 Ft - 16,306 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Szénacél
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 16,7714 Ft - 16,7714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Szénacél
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 17,2369 Ft - 17,2369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Szénacél
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 16,7714 Ft - 16,7714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Szénacél
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 19,1811 Ft - 19,1811 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Szénacél
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 18,2501 Ft - 18,2501 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Szénacél
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 17,2369 Ft - 17,2369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Szénacél
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 19,1811 Ft - 19,1811 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.035 in
0.9 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Szénacél
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 19,3727 Ft - 19,3727 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Szénacél
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 24,0002 Ft - 24,0002 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Szénacél
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 22,0561 Ft - 22,0561 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Szénacél
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 16,7714 Ft - 16,7714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Szénacél
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 19,3454 Ft - 19,3454 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Szénacél
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 18,7155 Ft - 18,7155 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Szénacél
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 18,2501 Ft - 18,2501 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Szénacél
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 18,7155 Ft - 18,7155 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Szénacél
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 22,9872 Ft - 22,9872 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Szénacél
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 22,9872 Ft - 22,9872 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Szénacél
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 19,1811 Ft - 19,1811 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Szénacél
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz