Menü Keresés

Talpas tájolócsapok - nyelves működés

Raktáron

Fogantyús rögzítőcsapjaink rozsdamentes acél illetve barnított acél kivitelben rendelhetők. A fogantyús rögzítőcsapok többféle csapátmérővel kaphatók.

Sorozat szám: SR5410 ,SR6568, SR6572

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
35 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Orr kiemelkedése Fogantyúhossz Teljes hossz Befejezés Orr átmérője Megveszem
4.671,2585 Ft - 4.671,2585 Ft 31 Raktáron
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
9.917,4693 Ft - 9.917,4693 Ft 20 Raktáron
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
2.505,5767 Ft - 2.815,2262 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Galvanizált
4.0 mm
3.263,8666 Ft - 3.263,8666 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Matt
8.0 mm
2.445,6786 Ft - 2.747,9349 Ft 1 Raktáron
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Galvanizált
6.0 mm
4.901,1207 Ft - 5.469,9614 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturált
10.0 mm
5.439,7778 Ft - 5.439,7778 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturált
14.0 mm
5.185,2438 Ft - 5.787,0546 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturált
10.0 mm
5.205,5373 Ft - 5.809,712 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturált
14.0 mm
3.627,9241 Ft - 4.049,0046 Ft 20 Raktáron
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Galvanizált
10.0 mm
10.763,5347 Ft - 10.763,5347 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
3.597,8039 Ft - 4.015,3522 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Galvanizált
10.0 mm
10197561 5.458,6257 Ft - 5.458,6257 Ft 1 Raktáron
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturált
8.0 mm
5.110,9746 Ft - 5.742,6091 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturált
12.0 mm
5.175,097 Ft - 5.775,7189 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturált
8.0 mm
10197486 3.677,8806 Ft - 4.104,7368 Ft 3 Raktáron
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Galvanizált
8.0 mm
4.385,7095 Ft - 4.385,7095 Ft 1 Raktáron
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
2.894,3054 Ft - 3.230,2279 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Galvanizált
10.0 mm
10196687 2.631,3012 Ft - 2.681,1365 Ft 84 Raktáron
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Galvanizált
5.0 mm
3.597,8039 Ft - 4.015,3522 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Galvanizált
8.0 mm
  • / 2
Jelzőcsap M20 x 1.5 Csiszolt acél Fekete

10270707

Ártartomány
4.671 Ft - 4.671 Ft

Készletszintek
31 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    37.0 mm
  • Orr kiemelkedése
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    69.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Jelzőcsap M20 x 1.5 Rozsdamentes acél Szürke

10270745

Ártartomány
9.917 Ft - 9.917 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    51.0 mm
  • Orr kiemelkedése
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    69.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Jelzőcsap M12 x 1.5 PA;Acél Fekete

10196670

Ártartomány
2.815 Ft - 2.505 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vegső tolóerő
    22.0 N
  • Fogantyúhossz
    25.0 mm
  • Kezdeti tolóerő
    8.0 N
  • Orr átmérője
    4.0 mm
  • Orr kiemelkedése
    8.0 mm
Jelzőcsap M16 PA;Acél Fekete

10196717

Ártartomány
3.263 Ft - 3.263 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vegső tolóerő
    30.0 N
  • Fogantyúhossz
    30.0 mm
  • Kezdeti tolóerő
    11.0 N
  • Orr átmérője
    8.0 mm
  • Orr kiemelkedése
    10.0 mm
Jelzőcsap M12 x 1.5 PA;Acél Fekete

10196694

Ártartomány
2.747 Ft - 2.445 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Vegső tolóerő
    22.0 N
  • Fogantyúhossz
    25.0 mm
  • Kezdeti tolóerő
    8.0 N
  • Orr átmérője
    6.0 mm
  • Orr kiemelkedése
    8.0 mm
Jelzőcsap 37.0 mm 10.0 mm PA Fekete

10197493

Ártartomány
5.469 Ft - 4.901 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vegső tolóerő
    55.0 N
  • Fogantyúhossz
    37.0 mm
  • Kezdeti tolóerő
    16.0 N
  • Orr átmérője
    10.0 mm
  • Orr kiemelkedése
    14.0 mm
Jelzőcsap 37.0 mm 14.0 mm PA Fekete

10197530

Ártartomány
5.439 Ft - 5.439 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vegső tolóerő
    55.0 N
  • Fogantyúhossz
    37.0 mm
  • Kezdeti tolóerő
    16.0 N
  • Orr átmérője
    14.0 mm
  • Orr kiemelkedése
    14.0 mm
Jelzőcsap 10.0 mm PA Fekete

10197578

Ártartomány
5.787 Ft - 5.185 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpszélesség
    48.0 mm
  • Vegső tolóerő
    55.0 N
  • Fogantyúhossz
    37.0 mm
  • Kezdeti tolóerő
    16.0 N
  • Orr átmérője
    10.0 mm
Jelzőcsap 14.0 mm PA Fekete

10197615

Ártartomány
5.809 Ft - 5.205 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpszélesség
    48.0 mm
  • Vegső tolóerő
    55.0 N
  • Fogantyúhossz
    37.0 mm
  • Kezdeti tolóerő
    16.0 N
  • Orr átmérője
    14.0 mm
Jelzőcsap 10.0 mm PA Fekete

10197455

Ártartomány
4.049 Ft - 3.627 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talpszélesség
    20.0 mm
  • Vegső tolóerő
    55.0 N
  • Fogantyúhossz
    37.0 mm
  • Kezdeti tolóerő
    16.0 N
  • Orr átmérője
    10.0 mm
Jelzőcsap M20 x 1.5 Rozsdamentes acél Szürke

10270721

Ártartomány
10.763 Ft - 10.763 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    51.0 mm
  • Orr kiemelkedése
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    69.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Jelzőcsap M20 x 1.5 PA;Acél Fekete

10196656

Ártartomány
4.015 Ft - 3.597 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vegső tolóerő
    56.0 N
  • Fogantyúhossz
    37.0 mm
  • Kezdeti tolóerő
    20.0 N
  • Orr átmérője
    10.0 mm
  • Orr kiemelkedése
    12.0 mm
Jelzőcsap 37.0 mm 8.0 mm PA Fekete

10197561

Ártartomány
5.458 Ft - 5.458 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Vegső tolóerő
    55.0 N
  • Fogantyúhossz
    37.0 mm
  • Kezdeti tolóerő
    16.0 N
  • Orr átmérője
    8.0 mm
  • Orr kiemelkedése
    14.0 mm
Jelzőcsap 12.0 mm PA Fekete

10197608

Ártartomány
5.742 Ft - 5.110 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpszélesség
    48.0 mm
  • Vegső tolóerő
    55.0 N
  • Fogantyúhossz
    37.0 mm
  • Kezdeti tolóerő
    16.0 N
  • Orr átmérője
    12.0 mm
Jelzőcsap 8.0 mm PA Fekete

10197646

Ártartomány
5.775 Ft - 5.175 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpszélesség
    48.0 mm
  • Vegső tolóerő
    55.0 N
  • Fogantyúhossz
    37.0 mm
  • Kezdeti tolóerő
    16.0 N
  • Orr átmérője
    8.0 mm
Jelzőcsap 8.0 mm PA Fekete

10197486

Ártartomány
4.104 Ft - 3.677 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talpszélesség
    20.0 mm
  • Vegső tolóerő
    55.0 N
  • Fogantyúhossz
    37.0 mm
  • Kezdeti tolóerő
    16.0 N
  • Orr átmérője
    8.0 mm
Jelzőcsap M20 x 1.5 Csiszolt acél Fekete

10270714

Ártartomány
4.385 Ft - 4.385 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Fogantyúhossz
    37.0 mm
  • Orr kiemelkedése
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    69.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Jelzőcsap M16 x 1.5 PA;Acél Fekete

10196649

Ártartomány
3.230 Ft - 2.894 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vegső tolóerő
    30.0 N
  • Fogantyúhossz
    30.0 mm
  • Kezdeti tolóerő
    11.0 N
  • Orr átmérője
    10.0 mm
  • Orr kiemelkedése
    10.0 mm
Jelzőcsap M12 x 1.5 PA;Acél Fekete

10196687

Ártartomány
2.681 Ft - 2.631 Ft

Készletszintek
84 Raktáron
Tulajdonságok
  • Vegső tolóerő
    22.0 N
  • Fogantyúhossz
    25.0 mm
  • Kezdeti tolóerő
    8.0 N
  • Orr átmérője
    5.0 mm
  • Orr kiemelkedése
    8.0 mm
Jelzőcsap M20 x 1.5 PA;Acél Fekete

10196724

Ártartomány
4.015 Ft - 3.597 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vegső tolóerő
    56.0 N
  • Fogantyúhossz
    37.0 mm
  • Kezdeti tolóerő
    20.0 N
  • Orr átmérője
    8.0 mm
  • Orr kiemelkedése
    12.0 mm