A kúpos anya szorítófogantyúk nyomógombbal rendelkeznek, megemelve és elfordítva oldhatók és állíthatók. Kúpos fogantyújukkal erősen forgathatók, így kényelmesen állíthatók; külső menetes aljzatra rögzíthetők.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Testmagasság | Menetméret | Szín | Fogantyú sugara | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.578,5392 Ft - 1.586,8206 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Fekete
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 1.595,9969 Ft - 1.603,9844 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Fekete
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.595,9969 Ft - 1.603,9844 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Fekete
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.618,0027 Ft - 1.626,4911 Ft | 10 Raktáron |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Fekete
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 1.635,8969 Ft - 1.644,0841 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Fekete
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.635,8969 Ft - 1.644,0841 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Fekete
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.618,0027 Ft - 1.626,4911 Ft | 10 Raktáron |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Fekete
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3.636,8563 Ft - 4.206,5177 Ft | 49 Raktáron |
|
M10
|
Fekete
|
|
||
| 1.618,0027 Ft - 1.626,4911 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Piros
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.635,8969 Ft - 1.644,0841 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Fekete
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.578,5392 Ft - 1.586,8206 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Piros
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 385,4428 Ft - 451,7073 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
Narancs
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 1.432,1474 Ft - 3.191,7578 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
Fekete;Piros
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
| 3.790,4329 Ft - 4.274,3458 Ft | 5 Raktáron |
|
M10
|
Fekete
|
|
||
| 470,724 Ft - 559,6745 Ft | 1 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Narancs
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 473,8867 Ft - 559,6745 Ft | 330 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Fekete
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 1.618,0027 Ft - 1.626,4911 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Fekete
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.635,8969 Ft - 1.644,0841 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Fekete
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.578,5392 Ft - 1.586,8206 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Narancs
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 782,0574 Ft - 2.162,4939 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
Narancs
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz