Menü Keresés

Rezgésmentes lábak 75.0 mm M16

Essentra cikkszám:

10274927

Gyártói cikkszám:

493715

23 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 + 17.754,3107 Ft
Standard csomagolás: 4

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

71.017 Ft

4 x 17.754,3107 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M16
Talp anyaga Pressed Stainless Steel
Talpátmérő 75.0 mm
Csukló kiképzése 7 °
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot