Menü Keresés

Szellőződugaszok

Raktáron

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Megbízható megoldást kínál nyílások lezárására és a légáramlás szabályozására.Integrált szellőzőelemekkel terveztük, lehetővé teszi az irányított szellőzést, miközben megbízható tömítést tart fenn. Anyag: Rozsdamentes acél, PA Szín: Natúr, Fehér, Fekete, Szürke, Sárgaréz Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 utas sarok
Image
Type 3
Image
Type 4 - Nagy teherbírású
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
87 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D Menetméret Szín H L d Típus Megveszem
15.235,4868 Ft - 16.928,3164 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
M20 x 1.5
Szürke
17.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
7.980,948 Ft - 8.867,7213 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
M16 x 1.5
Szürke
16.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
2.136,7004 Ft - 2.991,3806 Ft 100 Raktáron
17.0 mm
M12 x 1.5
Szürke
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
1.844,1969 Ft - 2.868,7475 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M20 x 1.5
Szürke
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2 - 3 utas sarok
1.514,1752 Ft - 2.355,3836 Ft 98 Raktáron
17.0 mm
Fekete
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2 - 3 utas sarok
10.282,6213 Ft - 14.395,6699 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.0 mm
M40
Fekete
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
1.261,8373 Ft - 1.962,8608 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
M12 x 1.5
Szürke
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
1.552,9574 Ft - 2.415,7116 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M16 x 1.5
Szürke
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2 - 3 utas sarok
1.068,9879 Ft - 1.662,8714 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
Szürke
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2 - 3 utas sarok
2.137,4713 Ft - 2.992,4598 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
M12 x 1.5
Fekete
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
1.844,1969 Ft - 2.868,7475 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M20 x 1.5
Fekete
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2 - 3 utas sarok
1.844,1969 Ft - 2.868,7475 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M20 x 1.5
Szürke
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2 - 3 utas sarok
1.844,1969 Ft - 2.868,7475 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M20 x 1.5
Szürke
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4 - Nagy teherbírású
2.200,3568 Ft - 3.080,4996 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M12 x 1.5
Szürke
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2 - 3 utas sarok
2.137,4713 Ft - 2.992,4598 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
M12 x 1.5
Szürke
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
890,8438 Ft - 1.385,757 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
M12 x 1.5
Szürke
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
2.137,4713 Ft - 2.992,4598 Ft 480 Raktáron
17.0 mm
M12 x 1.5
Fekete
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
2.357,511 Ft - 3.300,5154 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M16 x 1.5
Fekete
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2 - 3 utas sarok
2.200,3568 Ft - 3.080,4996 Ft 299 Raktáron
24.0 mm
M12 x 1.5
Szürke
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4 - Nagy teherbírású
56,845 Ft - 56,845 Ft 1600 Raktáron
30.5 mm
Fekete
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
  • / 5
Szellőződugasz 120 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 6.0 mm Poliamid Szürke

10646809

Ártartomány
16.928 Ft - 15.235 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Menetméret
    M20 x 1.5
Szellőződugasz 25 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 6.0 mm Poliamid Szürke

10646793

Ártartomány
8.867 Ft - 7.980 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Menetméret
    M16 x 1.5
Szellőződugasz 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236536

Ártartomány
2.991 Ft - 2.136 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M12 x 1.5
Szellőződugasz 25 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236574

Ártartomány
2.868 Ft - 1.844 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Menetméret
    M20 x 1.5
Szellőződugasz 450 l/h (70 mbar) 7.5 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Fekete

10236857

Ártartomány
2.355 Ft - 1.514 Ft

Készletszintek
98 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Anyag
    Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Szellőződugasz 300 l/h (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Fekete

10236895

Ártartomány
14.395 Ft - 10.282 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Menetméret
    M40
Szellőződugasz 300 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236901

Ártartomány
1.962 Ft - 1.261 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Menetméret
    M12 x 1.5
Szellőződugasz 750 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236949

Ártartomány
2.415 Ft - 1.552 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M16 x 1.5
Szellőződugasz 750 l/h (70 mbar) 7.5 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236987

Ártartomány
1.662 Ft - 1.068 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Anyag
    Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Szellőződugasz 300 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Fekete

10237021

Ártartomány
2.992 Ft - 2.137 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Menetméret
    M12 x 1.5
Szellőződugasz 1350 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Fekete

10236888

Ártartomány
2.868 Ft - 1.844 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M20 x 1.5
Szellőződugasz 300 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236956

Ártartomány
2.868 Ft - 1.844 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M20 x 1.5
Szellőződugasz 300 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10237014

Ártartomány
2.868 Ft - 1.844 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M20 x 1.5
Szellőződugasz 750 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236932

Ártartomány
3.080 Ft - 2.200 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M12 x 1.5
Szellőződugasz 300 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236970

Ártartomány
2.992 Ft - 2.137 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M12 x 1.5
Szellőződugasz 300 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236918

Ártartomány
1.385 Ft - 890 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M12 x 1.5
Szellőződugasz 120 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Fekete

10236840

Ártartomány
2.992 Ft - 2.137 Ft

Készletszintek
480 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M12 x 1.5
Szellőződugasz 750 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Fekete

10237069

Ártartomány
3.300 Ft - 2.357 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M16 x 1.5
Szellőződugasz 750 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236994

Ártartomány
3.080 Ft - 2.200 Ft

Készletszintek
299 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M12 x 1.5
Szellőződugasz Hőstabilizált Poliamid Fekete

10074190

Ártartomány
56 Ft - 56 Ft

Készletszintek
1600 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Anyag
    Poliamid