Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
Megbízható megoldást kínál nyílások lezárására és a légáramlás szabályozására.Integrált szellőzőelemekkel terveztük, lehetővé teszi az irányított szellőzést, miközben megbízható tömítést tart fenn. Anyag: Rozsdamentes acél, PA Szín: Natúr, Fehér, Fekete, Szürke, Sárgaréz Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Menetméret | Szín | H | L | d | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378,6657 Ft - 831,2493 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Fehér
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 5.405,1283 Ft - 7.206,8642 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M40
|
Fekete
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 152,5725 Ft - 336,3742 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 1.297,5748 Ft - 1.513,8394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Szürke
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 1.135,3696 Ft - 1.297,5748 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Szürke
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 1.297,5748 Ft - 1.513,8394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Fekete
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 2.832,19 Ft - 3.304,2239 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.063 in
27.0 mm
|
M20
|
Szürke
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 10207130 | 2.478,1646 Ft - 3.068,207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.063 in
27.0 mm
|
M40
|
Szürke
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
|
| 12.979,1241 Ft - 17.305,5077 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
M40
|
Sárgaréz
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 8.303,8725 Ft - 9.687,8601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
Sárgaréz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 153,3118 Ft - 338,1267 Ft | 1350 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Fehér
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 153,3118 Ft - 338,1267 Ft | 100 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Szürke
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 6.177,2875 Ft - 9.008,5737 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Szürke
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3
|
||
| 378,6657 Ft - 831,2493 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Fekete
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 3.803,972 Ft - 5.071,9717 Ft | 25 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Sárgaréz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 1.261,8373 Ft - 1.962,8608 Ft | 1000 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Fekete
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 1.096,4231 Ft - 1.705,5471 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Szürke
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 2.357,511 Ft - 3.300,5154 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Fekete
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 1.844,1969 Ft - 2.868,7475 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Szürke
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 1.514,064 Ft - 2.355,2107 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Fekete
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz