A szellőzőcsavarok olyan rögzítők, amelyeknek a közepén egy furat van átfúrva, amely lehetővé teszi a vakfurat alján rekedt gázok kijutását a magon keresztül, és levegőáramlást biztosítanak az alkalmazáson belül. A csavarok gyakoriak a HV és UHV rendszerekben, mivel a központi szellőző funkciójuk csökkenti a nagyvákuumú rendszerekből származó virtuális szivárgást.
A szellőző vállas csavarok ezen sorozata hatszögletű meghajtású kupakkal rendelkezik. A hatszögletű meghajtók alkalmasak precíziós összeszerelésre, és ha korlátozott a felület, és a precíziós váll lehetővé teszi a pontos összeszerelést. Rozsdamentes acélból készülnek.
Anyag: 316 Rozsdamentes acél, 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0098.A4
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d4 | d1 +0|-0.025 | l2 | H1 | D3 | l1 +0.05|-0.0 | d2 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.824,00 Ft - 2.432,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
20.0
|
M6
|
||
| 1.252,00 Ft - 1.668,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.7
|
3.0
|
4.0
|
2.0
|
5.0
|
10.0
|
M2
|
||
| 1.604,00 Ft - 2.136,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
12.0
|
M6
|
||
| 2.528,00 Ft - 3.368,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
45.0
|
M6
|
||
| 1.112,00 Ft - 1.480,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
6.0
|
M3
|
||
| 1.188,00 Ft - 1.584,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
8.0
|
M3
|
||
| 1.948,00 Ft - 2.596,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.8
|
12.0
|
16.0
|
8.0
|
20.0
|
12.0
|
M10
|
||
| 1.184,00 Ft - 1.576,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
6.0
|
M4
|
||
| 1.348,00 Ft - 1.796,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
12.0
|
M3
|
||
| 1.492,00 Ft - 1.988,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
M6
|
||
| 1.556,00 Ft - 2.076,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
16.0
|
M8
|
||
| 1.404,00 Ft - 1.872,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
8.0
|
M8
|
||
| 1.632,00 Ft - 2.176,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
20.0
|
M8
|
||
| 1.684,00 Ft - 2.244,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.7
|
3.0
|
4.0
|
2.0
|
5.0
|
20.0
|
M2
|
||
| 1.076,00 Ft - 1.436,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
5.0
|
M3
|
||
| 1.444,00 Ft - 1.924,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
10.0
|
M8
|
||
| 1.388,00 Ft - 1.852,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
12.0
|
M4
|
||
| 1.268,00 Ft - 1.688,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
10.0
|
M3
|
||
| 1.652,00 Ft - 2.200,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
20.0
|
M3
|
||
| 1.040,00 Ft - 1.384,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
M3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz