Menü Keresés

Gázpalackszelep dugó LDPE Sárga

A sárga LDPE gázpalackszelep-védő egy temperálható védelem, amely a szennyeződések és a por behatolása ellen is véd.
Essentra cikkszám:

10073285

Gyártói cikkszám:

110049

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 79,5721 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

39.786 Ft

500 x 79,5721 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á 20.0 mm
Szellőzőfül Biztonsági kallantyú nélkül
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Sárga
Típus 4 - Nagy teherbírású
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot