Az Essentra szívós, kiváló minőségű kábelkötegelőket kínál széles körű elektromossági és általános alkalmazásra. Szabványos kábelkötegelőinket beépített zárrendszerrel kínáljuk a nem kívánt eltávolítás elleni védelem érdekében.
Sorozat szám: SR1785
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Szín | Minimális hurok-szakítószilárdság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2864 Ft - 2,8614 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natúr
|
|
||
| 93,2494 Ft - 93,2494 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Fekete
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 20,2972 Ft - 22,0784 Ft | 1700 Raktáron |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 25,84 Ft - 28,0865 Ft | 104400 Raktáron |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 51,6668 Ft - 56,1596 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Natúr
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 124,8208 Ft - 124,8208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Fekete
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 6,1199 Ft - 6,1199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natúr
|
|
||
| 4,0201 Ft - 4,0201 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Fekete
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 41,0198 Ft - 45,5791 Ft | 1000 Raktáron |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Fekete
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 36,6865 Ft - 39,8899 Ft | 8600 Raktáron |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Natúr
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 91,1463 Ft - 101,275 Ft | 1700 Raktáron |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natúr
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 112,7713 Ft - 125,3058 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Fekete
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 30,7715 Ft - 34,1876 Ft | 10400 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Fekete
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 53,5942 Ft - 59,5624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Fekete
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 10,5939 Ft - 11,7636 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Natúr
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 12,1358 Ft - 13,1859 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10,4284 Ft - 13,8802 Ft | 200 Raktáron |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 45,9513 Ft - 51,0554 Ft | 3300 Raktáron |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 51,259 Ft - 58,9671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natúr
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 10,5939 Ft - 11,7636 Ft | 1600 Raktáron |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Fekete
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz