Feszességoldó perselyek – feszességoldó tömítőszelence optikai szálakhoz

Raktáron

A feszességoldó perselyeket könnyedén, szerszám nélkül be lehet szerelni; vezetékek és optikai szálak védhetők velük lemezfuratok durva szélétől. Az optikai szálakhoz használható feszességoldó tömítőszelencék fokozott védelmet nyújtanak a furaton átvezetett köpenyes és a csupasz optikai szálnak

Árajánlatra van szüksége?

Nagy mennyiségek és testre szabott termékek esetén tegye azokat a kosárba és kattintson a „Kérjen árajánlatot” lehetőségre, vagy írjon e-mailt az info@essentracomponents.hu címre és 2 munkanapon belül válaszolunk Önnek.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Termék SKU-információk
Gyorsnézet Cikkszám Ártartomány Elérhetőség Kompatibilis kábelforma Kábeltípus Maximum Panel Thickness
EFA52-02-ASS
1424,1501 Ft - 3041,896 Ft 2250 Raktáron
Kerek
2,0 mm-es köpenyes optikai szál
Kerek Fibre Strain Relief Bushing - Kábeltípus: 2,0 mm-es köpenyes optikai szál

EFA52-02-ASS

Ártartomány
3041 Ft - 1424 Ft

Készletszintek
2250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Black
  • Kompatibilis kábelforma
    Kerek
  • Anyag
    Poliamid
  • Kábeltípus
    2,0 mm-es köpenyes optikai szál
  • Belső átmérő
    3.5 mm