Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 18.6 mm 24.8 mm 31.3 mm 1.6 mm

Ez a furatalátét gyűrű panelek és szekrények durva szélű furatait sima nyílásokká alakítva használható átmenő kábelek és vezetékek védelmére. Alkalmas kültéri használatra az UL 746C-nek megfelelően.
Essentra cikkszám:

10155660

Gyártói cikkszám:

HG-12

1007 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 162,3616 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

162.362 Ft

1000 x 162,3616 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 8.0 mm
Teljes átmérő 31.3 mm
Belső átmérő 18.6 mm
Furatátmérő 24.8 mm
Panelvastagság 1.6 mm
Szín Fekete
Anyag TPE
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot