Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.
Menetes vagy menet nélküli csövek és rudak biztonságos védelmére használható.Megakadályozza, hogy a piszok, törmelék, por és egyéb szennyeződés károsítsa a csöveket.Ipari, épületgépészeti és vízvezeték-alkalmazásokhoz. Anyag: LDPE Szín: Natúr Sorozat szám: SRF0068
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | D | m | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,3001 Ft - 93,6601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.012 in
25.7 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 65,3882 Ft - 160,2532 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.291 in
32.8 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 127,7233 Ft - 281,6239 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.343 in
59.5 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
| 32,6941 Ft - 64,4161 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.697 in
17.7 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 71,1794 Ft - 174,4918 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 118,8652 Ft - 262,0047 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 114,7853 Ft - 253,1055 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.874 in
47.6 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 324,5725 Ft - 572,8179 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.13 in
79.5 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 76,2999 Ft - 186,9917 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.606 in
40.8 mm
|
1.713 in
43.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 120,9189 Ft - 266,6186 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.067 in
52.5 mm
|
2.193 in
55.7 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 51,3001 Ft - 93,6601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.035 in
26.3 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 58,5974 Ft - 143,4543 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 20,7555 Ft - 28,9564 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.307 in
7.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 106,9267 Ft - 235,8138 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.217 in
56.3 mm
|
2.35 in
59.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 209,4586 Ft - 410,511 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.972 in
75.5 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 195,0146 Ft - 382,2117 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.992 in
76.0 mm
|
3.091 in
78.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 235,6769 Ft - 461,9618 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.008 in
101.8 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 43,551 Ft - 79,4078 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.835 in
21.2 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 23,4937 Ft - 32,7899 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.406 in
10.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 25,0682 Ft - 39,7175 Ft | 1000 Raktáron |
0.657 in
16.7 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz