A sima falú védőkupakok ideálisak a menet nélküli vagy menetes csövek, vezetékek vagy rudak biztonságos védelmére. Távol tartja a szennyeződést, törmeléket és egyéb piszkot. Némi kopásállósággal rendelkezik, ami biztonságosan tartja az illeszkedő részt tárolás és szállítás során. Használható maszkokhoz is festési, bevonatolási vagy homokfúvásos alkalmazásokhoz.
Gyorsan és egyszerűen felszerelhető és eltávolítható.
Plombázáshoz, HVAC- és ipari alkalmazásokhoz használható.
Anyag: LDPE, PE, PP Szín: Fekete, Kék, Sárga, Szürke, Natúr Sorozat szám: SR1062, , SRF0023
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | D | H | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106,8034 Ft - 117,4837 Ft | 48 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 17,8482 Ft - 19,6331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 16,9631 Ft - 40,7547 Ft | 195 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 20,8651 Ft - 50,0076 Ft | 2650 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 28,8605 Ft - 69,3454 Ft | 120 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 63,9096 Ft - 152,83 Ft | 700 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 13,2255 Ft - 31,6056 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 82,8446 Ft - 91,1291 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10,5926 Ft - 11,6519 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 15,6625 Ft - 37,4277 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 63,3619 Ft - 199,6148 Ft | 1350 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 106,16 Ft - 313,9775 Ft | 1250 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 94,7006 Ft - 279,6686 Ft | 720 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 171,8083 Ft - 467,3703 Ft | 750 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 86,1711 Ft - 271,3513 Ft | 1900 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
1.689 in
42.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 62,0749 Ft - 197,5354 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 156,6935 Ft - 496,9577 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 108,0083 Ft - 465,7679 Ft | 55 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 39,6902 Ft - 122,6799 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 48,6441 Ft - 158,0284 Ft | 228 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz