A sapkák szabványos csőmérethez alacsony költségű védősapkák kiváló minőségű felületkezeléssel.
Öntött kupakok, amelyeket úgy terveztek, hogy megragadják a menetes és menet nélküli csővégek külső átmérőjét, megakadályozva az idegen anyagok bejutását a tárolás és a szállítás során.
A sapka kialakítása belső bordákkal rendelkezik, amelyek szoros illeszkedést biztosítanak. Ezenkívül a termékcsalád olyan kupakokat tartalmaz, amelyek kis szellőzőnyílással rendelkeznek a légnyomás felhalmozódásának elkerülése érdekében, és megfelelnek az ANSI és DIN előírásoknak.
Anyag: LDPE, PE, LDPE - PIR, SR 6449 Szín: Zöld, Kék, Narancs, Sárga, Piros, Fekete, Natúr, Szürke Sorozat szám: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szellőző furat | Szín | Anyag | H | Kompatibilis névleges csőméretek (mind) | d | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127,9971 Ft - 127,9971 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
N
|
Fekete
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
||
| 760,3161 Ft - 760,3161 Ft | 760 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
9.567 in
243.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 291.662,8494 Ft - 291.662,8494 Ft | 36 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
9.055 in
230.0 mm
|
DN 1600, ANSI 64
|
64 in
1625.6 mm
|
|
||
| 76,8476 Ft - 233,9235 Ft | 50 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 233,144 Ft - 233,144 Ft | 150 Raktáron |
N
|
Fekete
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 56,27 Ft - 166,3456 Ft | 23120 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 116,8527 Ft - 744,3969 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
1
|
||
| 254,3924 Ft - 254,3924 Ft | 900 Raktáron |
N
|
Piros
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.949 in
100.3 mm
|
|
||
| 100,5193 Ft - 100,5193 Ft | 4573 Raktáron |
N
|
Fekete
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 203,2018 Ft - 203,2018 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
N
|
Fekete
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3.126 in
79.4 mm
|
|
||
| 132,214 Ft - 434,5781 Ft | 3780 Raktáron |
Y
|
Sárga
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 328,3923 Ft - 1.050,0571 Ft | 460 Raktáron |
Y
|
Sárga
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
| 1.138,6807 Ft - 3.441,2764 Ft | 5 Raktáron |
Y
|
Sárga
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
|
||
| 3.919,9806 Ft - 3.919,9806 Ft | 9 Raktáron |
Y
|
Sárga
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 50,9909 Ft - 120,9034 Ft | 330 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 96,065 Ft - 227,8672 Ft | 2498 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 108,7476 Ft - 329,5723 Ft | 2412 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.547 in
39.3 mm
|
|
||
| 654,2519 Ft - 1.985,7516 Ft | 50 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
|
||
| 491,6438 Ft - 1.476,3179 Ft | 520 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 28,8743 Ft - 84,4204 Ft | 5400 Raktáron |
Y
|
Sárga
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz