Menü Keresés

Rugós zsanérok - Nyitott és zárt helyzetű

Raktáron

A rugós zsanérokban egy központi csap és egy hozzá erősített rugó található; ez a zsanért visszaviszi a kiindulási helyzetébe. Ez olyan ajtóknál és paneleknél ideális, ahol az elemet az eredeti helyzetébe visszatérítő biztonsági megoldásra van szükség nyitáskor vagy záráskor. A termékválaszték különböző anyagokat és felületkezeléseket, rugós hatásokat, nyitási és zárási erőket kínál.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
41 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szárnyvastagság Teljes hossz Furatok száma Rögzítés módja Nyitott/Zárt Megveszem
3.198,2457 Ft - 10.919,1997 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.3 mm
30.0 mm
3.567,6015 Ft - 8.566,8029 Ft 16 Raktáron
1.0 mm
60.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
240.0 mm
0
Hegesztés
Open
6.395,271 Ft - 7.034,7981 Ft 29 Raktáron
4.5 mm
67.0 mm
7.251,0291 Ft - 20.594,8016 Ft 48 Raktáron
4.5 mm
67.0 mm
9.425,8996 Ft - 22.706,1864 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
180.0 mm
6
Hegesztés
Open
5.301,3481 Ft - 12.777,4282 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Open
10.886,7297 Ft - 24.650,3517 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5 mm
67.0 mm
5.820,2918 Ft - 17.434,1135 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5 mm
67.0 mm
6.731,7977 Ft - 20.507,9083 Ft 26 Raktáron
4.5 mm
67.0 mm
5.264,7383 Ft - 12.642,2722 Ft 100 Raktáron
1.0 mm
60.0 mm
10.416,2794 Ft - 25.087,0091 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
120.0 mm
4
Through Hole
Open
10.416,2794 Ft - 25.087,0091 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
180.0 mm
6
Through Hole
Open
26.280,6746 Ft - 59.510,1699 Ft 36 Raktáron
5.5 mm
100.0 mm
18.051,7656 Ft - 43.468,2077 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
240.0 mm
8
Through Hole
Open
18.051,7656 Ft - 43.468,2077 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
240.0 mm
8
Through Hole
Closed
4.998,1881 Ft - 11.997,6827 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.0 mm
60.0 mm
4.820,479 Ft - 11.571,4219 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.0 mm
50.0 mm
10.416,2794 Ft - 25.087,0091 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
120.0 mm
4
Through Hole
Closed
10.416,2794 Ft - 25.087,0091 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
180.0 mm
6
Through Hole
Closed
  • / 3
Rugós zsanérok 180 ° 30.0 mm 35.0 mm Alumínium

10207871

Ártartomány
10.919 Ft - 3.198 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    7616999099
  • Szárnyvastagság
    3.3 mm
  • Teljes hossz
    30.0 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
  • Befejezés
    Fekete
Rugós zsanér Nyitva 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

10281307

Ártartomány
8.566 Ft - 3.567 Ft

Készletszintek
16 Raktáron
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    7318190090
  • Szárnyvastagság
    1.0 mm
  • Teljes hossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
Rögzített helyzetű zsanér 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Rozsdamentes acél

10630365


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    7326909890
  • Szárnyvastagság
    1.5 mm
  • Teljes hossz
    240.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Befejezés
    Nyers
Rugós zsanérok 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumínium

10207888

Ártartomány
7.034 Ft - 6.395 Ft

Készletszintek
29 Raktáron
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    7616991099
  • Szárnyvastagság
    4.5 mm
  • Teljes hossz
    67.0 mm
  • Teljes szélesség
    55.0 mm
  • Befejezés
    Törlés
Rugós zsanérok 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumínium

10207925

Ártartomány
20.594 Ft - 7.251 Ft

Készletszintek
48 Raktáron
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    7616999099
  • Szárnyvastagság
    4.5 mm
  • Teljes hossz
    67.0 mm
  • Teljes szélesség
    55.0 mm
  • Befejezés
    Törlés
Rugós zsanér Nyitva 40.0 mm 180.0 mm Rozsdamentes acél

10299821

Ártartomány
22.706 Ft - 9.425 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    7326909890
  • Szárnyvastagság
    1.5 mm
  • Teljes hossz
    180.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Befejezés
    Nyers
Rugós zsanér Nyitva 40.0 mm 120.0 mm Rozsdamentes acél

10299784

Ártartomány
12.777 Ft - 5.301 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    7318190090
  • Szárnyvastagság
    1.5 mm
  • Teljes hossz
    120.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Befejezés
    Nyers
Rugós zsanérok 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumínium

10299715

Ártartomány
24.650 Ft - 10.886 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    7616999099
  • Szárnyvastagság
    4.5 mm
  • Teljes hossz
    67.0 mm
  • Teljes szélesség
    55.0 mm
  • Befejezés
    Törlés
Rugós zsanérok 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumínium

10207895

Ártartomány
17.434 Ft - 5.820 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    7616999099
  • Szárnyvastagság
    4.5 mm
  • Teljes hossz
    67.0 mm
  • Teljes szélesség
    55.0 mm
  • Befejezés
    Fekete
Rugós zsanérok 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumínium

10207932

Ártartomány
20.507 Ft - 6.731 Ft

Készletszintek
26 Raktáron
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    7616991099
  • Szárnyvastagság
    4.5 mm
  • Teljes hossz
    67.0 mm
  • Teljes szélesség
    55.0 mm
  • Befejezés
    Fekete
Rugós zsanér Nyitva 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

10281314

Ártartomány
12.642 Ft - 5.264 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    7326909890
  • Szárnyvastagság
    1.0 mm
  • Teljes hossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
Rugós zsanér Nyitva 40.0 mm 120.0 mm Rozsdamentes acél

10299760

Ártartomány
25.087 Ft - 10.416 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    7318190090
  • Szárnyvastagság
    1.5 mm
  • Teljes hossz
    120.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Befejezés
    Nyers
Rugós zsanér Nyitva 40.0 mm 180.0 mm Rozsdamentes acél

10299807

Ártartomány
25.087 Ft - 10.416 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    7326909890
  • Szárnyvastagság
    1.5 mm
  • Teljes hossz
    180.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Befejezés
    Nyers
Rugós zsanérok 150 ° 100.0 mm 83.0 mm Alumínium

10299739

Ártartomány
59.510 Ft - 26.280 Ft

Készletszintek
36 Raktáron
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    7616999099
  • Szárnyvastagság
    5.5 mm
  • Teljes hossz
    100.0 mm
  • Teljes szélesség
    83.0 mm
  • Befejezés
    Törlés
Rugós zsanér Nyitva 40.0 mm 240.0 mm Rozsdamentes acél

10299845

Ártartomány
43.468 Ft - 18.051 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    7318190090
  • Szárnyvastagság
    1.5 mm
  • Teljes hossz
    240.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Befejezés
    Nyers
Rugós zsanér Lezárva 40.0 mm 240.0 mm Rozsdamentes acél

10299852

Ártartomány
43.468 Ft - 18.051 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    7326909890
  • Szárnyvastagság
    1.5 mm
  • Teljes hossz
    240.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Befejezés
    Nyers
Rugós zsanér Lezárva 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

10281321

Ártartomány
11.997 Ft - 4.998 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    7326909890
  • Szárnyvastagság
    1.0 mm
  • Teljes hossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
Rugós zsanér Lezárva 50.0 mm 50.0 mm Galvanised Steel

10281369

Ártartomány
11.571 Ft - 4.820 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    8302100090
  • Szárnyvastagság
    2.0 mm
  • Teljes hossz
    50.0 mm
  • Teljes szélesség
    50.0 mm
Rugós zsanér Lezárva 40.0 mm 120.0 mm Rozsdamentes acél

10299777

Ártartomány
25.087 Ft - 10.416 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    7318190090
  • Szárnyvastagság
    1.5 mm
  • Teljes hossz
    120.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Befejezés
    Nyers
Rugós zsanér Lezárva 40.0 mm 180.0 mm Rozsdamentes acél

10299814

Ártartomány
25.087 Ft - 10.416 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    7326909890
  • Szárnyvastagság
    1.5 mm
  • Teljes hossz
    180.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Befejezés
    Nyers