Menü Keresés

Rugós csap M3 1.5 7.0 Porfúvott acél

A rugós csap egy nyílással és egy golyóval rendelkezik. Úgy terveztük, hogy biztos rögzítést, jelzést vagy nyomás alkalmazását biztosítsa. A golyós és nyílásos kialakítás megakadályozza, hogy a csap véletlenül elmozduljon a helyéről. Akár 250ºC-os hőmérsékletnek is ellenáll és rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20253196

Gyártói cikkszám:

20253196

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 748,00 Ft
20 - 49 672,00 Ft
50 - 99 636,00 Ft
100 - 499 560,00 Ft
500 + 488,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

748 Ft

1 x 748,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rugóerő Normál
d1 M3
d2 1.5
l1 7.0
Stroke s1 0.4
Rugóerő F1 ≈ N 3.0
Rugóerő F2 ≈ N 4.5
A/F 0.4
Súly g 0.2
Anyag Porfúvott acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot