A hajlékony zárósapkák olyan rugalmas anyagból készülnek, amely nagyobb átmérőkre is nyúlik a szoros illeszkedés érdekében. Védelmet nyújtanak a menetes és menet nélküli végeknek.
A sapkán egy akasztófül található, amely lehetővé teszi a drótkampókkal való használatát. Ideális megoldást jelentenek az alacsony hőmérsékletű maszkolási alkalmazásokhoz.
A kupakok saválló anyaguk miatt is előnyösek.
Anyag: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Szín: Fekete Sorozat szám: SR1021
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | h | d | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6103 Ft - 101,6787 Ft | 400 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 103,5039 Ft - 257,8358 Ft | 4800 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 137,663 Ft - 394,0313 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 191,2085 Ft - 549,9804 Ft | 2700 Raktáron |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 46,0018 Ft - 114,3626 Ft | 4088 Raktáron |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 37,7734 Ft - 94,1932 Ft | 7600 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
||
| 74,0683 Ft - 185,0595 Ft | 82024 Raktáron |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 203,0786 Ft - 507,3543 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 71,5354 Ft - 204,813 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 94,4131 Ft - 126,8576 Ft | 5647 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
| 168,235 Ft - 482,4024 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 234,0613 Ft - 673,70 Ft | 11920 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| 55,4211 Ft - 138,2747 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 110,0208 Ft - 110,0208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 66,1686 Ft - 66,1686 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 98,6025 Ft - 245,3598 Ft | 6600 Raktáron |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 62,3077 Ft - 154,9093 Ft | 3600 Raktáron |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 145,1931 Ft - 145,1931 Ft | 10000 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 102,6414 Ft - 294,2237 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 97,384 Ft - 279,6686 Ft | 5800 Raktáron |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz